ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • MCサブテーブル(タップ穴タイプ)

    ナベヤ

    MCサブテーブル(タップ穴タイプ)

    -

    通常価格(税別):302600円~

    通常出荷日:3日目

  • バキュームプレート(MB-VM300VPN)

    イマオコーポレーション

    バキュームプレート(MB-VM300VPN)

    バキュームプレート(MB-VM300VPN)

    イマオコーポレーション

    バキュームプレート(MB-VM300VPN)

    -

    通常価格(税別):54643円~

    通常出荷日:15日目

  • ベースユニット(MB-VM300)

    イマオコーポレーション

    ベースユニット(MB-VM300)

    ベースユニット(MB-VM300)

    イマオコーポレーション

    ベースユニット(MB-VM300)

    -

    通常価格(税別):421419円~

    通常出荷日:1日目

  • 1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

    エスコ

    1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)

    -

    通常価格(税別):5460円~

    通常出荷日:1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

サブプレート(バキュームプレート用)

通常単価(税別)
43,626
税込単価
47,989
通常出荷日:15日目

治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。

型番:

MB-VM300SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-VM300SPの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
361×315×19
本体材質
A5083
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本体ブッシュ
A5083スチール
焼入焼戻
研磨仕上
  • 質量:5.8kg

注)精度を必要とするワークの場合は、サブプレートをベースユニット上で吸着しセルフカットすることをお勧めします。

外形図

サブプレート(バキュームプレート用) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■特殊バキュームプレートの製作方法
バキュームプレートには「吸入口」「ラバーコード用溝」が必要です。また「バキューム補助溝」が必要な場合もあります。

 
吸入口の詳細
サブプレート(バキュームプレート用) 吸入口の詳細

1 ワークにつき最低1箇所必要となります。吸着面が広い場合は、2箇所設けることをお勧めします。

吸入口の位置
サブプレート(バキュームプレート用) 吸入口の位置

吸入口は、ベースユニット上面のラバーコードの内側で、なお且つ、φ12レストパッド(6箇所)と干渉しない位置に設けてください。

ラバーコード用溝の詳細
サブプレート(バキュームプレート用) ラバーコード用溝の詳細

溝の幅、深さは寸法公差内で加工してください。

バキューム補助溝
サブプレート(バキュームプレート用) バキューム補助溝

必須ではありませんが、吸着面が広い場合は設けることをお勧めします。バキューム補助溝は吸入口と繋げて設けてください。

使用事例

■製作例1
【加工内容:面加工】

サブプレート(バキュームプレート用) 製作例1

■製作例2
【加工内容:通し穴加工、ポケット加工】

サブプレート(バキュームプレート用) 製作例2

注)バキュームクランプでは、ワークの側面加工は不向きです。側面加工を行う場合は、ストラップなどの補助クランプを設けてください。

 
サブプレート(バキュームプレート用) 治具用サブプレートの製作例

治具用サブプレートの製作例

サブプレート(バキュームプレート用) 特殊バキュームプレートの製作例

特殊バキュームプレートの製作例

型番リスト

表示件数
型番
MB-VM300SP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,626
( 47,989 )
15日目

詳細情報

基本情報

治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サブプレート(バキュームプレート用)の型番MB-VM300SPのページです。 型番MB-VM300SPに関する仕様情報を記載しております。
サブプレート(バキュームプレート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サブプレート(バキュームプレート用)
バキュームプレート(MB-VM300VPN)
ベースユニット(MB-VM300)
フレックスゼロベース(CP180)
真空チャック用バイスプレ-ト
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションニューストロングスーパーツール
通常価格43,62654,643421,419235,720 -32,458 -10,838 -
通常出荷日15日目15日目1日目15日目1日目在庫品1日目〜
サイズ(mm)361×315×19361×315×16325×324×35---
本体材質A5083A5083A5083S50C--
よく一緒に購入される商品

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト