ツール用品技術窓口
ニューストロング
カクダス君
ニューストロング
通常価格(税別):37758円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
アルミサブテーブル
ナベヤ
通常価格(税別):107100円~
通常出荷日:3日目
ナベヤ
Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン
通常価格(税別):16143円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニューストロング
センタージャッキ CCSJシリーズ【2個入り】
ニューストロング
通常価格(税別):10762円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2440円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
通常価格(税別):360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
平ワッシャー(厚座金)
ナベヤ
通常価格(税別):970円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
生爪【3個入り】
ミスミ
通常価格(税別):2570円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・1箇所の締付けでクランプできます。・レンチ約3回転でクランプします。
■仕様
繰り返し位置決め精度(再現精度)5μm
| 本体 | スピンドル | クランプシャフト |
|---|---|---|
| S50C 塩浴軟窒化処理 HV400(有効深さ0.1mm) | SCM440 四三酸化鉄皮膜 | S45C 四三酸化鉄皮膜 |
■特長

| 型番 | d (H9) | d1 (H9) | d2 | Lc | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-180-1515-35 | 12 | 12 | 18 | 11 | 12 | 50 | 5 |
| CP-180-2424-35 | 18 | 18 | 26 | 17.5 | 13.5 |

■位置決め方法
下記の基準穴や2側面を使用して位置決めが可能です。


■取付け方向のミス防止(ポカヨケ)例
CP180 フレックスゼロベースのM5×0.8深さ12にボルトなどを取付けて、CP170-N センタリングクランプや治具・ワークの取付け向きのポカヨケとしてご使用いただけます。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
235,720円 ( 259,292円 ) | 15日目 |
310,720円 ( 341,792円 ) | 15日目 |

イマオコーポレーション
バキュームプレート(MB-VM300VPN)

イマオコーポレーション
ベースユニット(MB-VM300)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニューストロング
カクダス君
4通常価格(税別):37,758円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ナベヤ
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~