17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

RWボーリングヘッド CKボーリングシステム

通常単価(税別)
10,84932,648
税込単価
11,93435,913
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・2枚のバランスカットで強力切削・アキシャルアジャスト機構付きなので「完全なバランスカット」が...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・貫通穴用Aタイプ(チップの4コーナーが使用可能)

型番加工径
φD
適合
CK No.
適合カートリッジLディファレンシャル
スクリュ(予備用)
質量
(kg)
RW25-33CKB225~33CK2RW2533A35.5DS250.1
RW32-42CKB332~42CK3RW3242A40DS320.2
RW41-54CKB441~54CK4RW4154A47DS410.4
RW53-70CKB553~70CK5RW5370A57DS530.8
RW68-100CKB668~88CK6RW6888A71DS681.6
86~106RW86106A
RW100-150CKB6100~125RW100125A2.3
125~150RW125150A

1.ディファレンシャルスクリュが付属しています。
2.カートリッジは付属しておりませんので、別途お求めください。
3.スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
4.RWヘッドはすべてオイル穴が標準であいています。

外形図

RWボーリングヘッド CKボーリングシステム 外形図

貫通穴用 Aタイプ

選定サポート情報

RWボーリングヘッド CKボーリングシステム 選定サポート情報関連画像

■各ネジ部名称

注意・禁止事項

アキシャルアジャストスクリュはカートリッジよりも出ていないことを確認の上セットしてください。

型番リスト

表示件数

L

(mm)

加工径φD

(mm)

適合シャンクCK NO.

最小発注数量
35.5
25~33
CK2
1個
40
32~42
CK3
1個
47
41~54
CK4
1個
57
53~70
CK5
1個
71
68~106
CK6
1個
71
100~150
CK6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,849
( 11,934 )
5日目
15,189
( 16,708 )
7日目
15,188
( 16,707 )
5日目
18,802
( 20,682 )
3日目
25,407
( 27,948 )
5日目
32,648
( 35,913 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚のバランスカットで強力切削
・アキシャルアジャスト機構付きなので「完全なバランスカット」が可能
・取り代の多い場合に、「ステップカット法」で加工パス回数を減らすこともできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RWボーリングヘッド CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
カートリッジ CKボーリングシステム
リダクション CKボーリングシステム
スライド CKボーリングシステム
クランプベース CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格10,849-111,39819,024 -8,434 -44,343 -36,460
通常出荷日3日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
種類ヘッドヘッドカートリッジリダクションスライドクランプベース
取付け先適合規格CKシャンクCKシャンククランプベース CB-TW200(-AL)CKシャンクフランジ FLNスライド SLN
商品タイプRWボーリングヘッドEWNヘッドカートリッジリダクションスライドクランプベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト