ツール用品技術窓口
不二越
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D
通常価格(税別):13,137円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密ヤスリ
ミスミ
通常価格(税別):4,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
ミスミ
通常価格(税別):182円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1,280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
生爪【3個入り】
ミスミ
通常価格(税別):2,570円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
六角レンチ穴孔用電極
ミスミ
通常価格(税別):3,110円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2,440円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):57,470円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):7,300円~
通常出荷日:3日目

表裏R面取りを自動化。刃数:4質量(kg):0.12・0.50

| 型番 | 適合 CK No. | φDC | φD1 | φD2 | L | 刃数 | R | X1 | Z1 | X2 | Z2 | 適合チップ 型式 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKB3-RC064B-15 | CK3 | 37 | 31 | 29.2 | 15 | 4 | 0.5 | 15.86 | 1.93 | 16.56 | 5.78 | RC06... | 0.12 |
| 1 | 15.61 | 2.18 | 16.31 | 5.53 | |||||||||
| 1.5 | 15.36 | 2.43 | 16.06 | 5.28 | |||||||||
| 2 | 15.11 | 2.68 | 15.81 | 5.03 | |||||||||
| CKB5-RC124B-25 | CK5 | 62 | 50 | 46.3 | 25 | 4 | 1 | 25.81 | 3.79 | 27.22 | 11.63 | RC12... | 0.50 |
| 2 | 25.31 | 4.29 | 26.72 | 11.13 | |||||||||
| 3 | 24.80 | 4.79 | 26.21 | 10.63 | |||||||||
| 4 | 24.30 | 5.29 | 25.71 | 10.13 |
1.スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
2.チップ用のレンチ及びスクリュは付属しています。
3.表中の数値はあくまでも目安です。正確な値はプリセッタなどで測定してください。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,342円 ( 23,476円 ) | 5日目 |
32,266円 ( 35,493円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
エクステンション CKボーリングシステム
0通常価格(税別):8,090円~

大昭和精機
EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)
0通常価格(税別):60,128円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):870円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):610円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):700円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~