ツール用品技術窓口
大昭和精機
CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT50
通常価格(税別):28,329円~
通常出荷日:5日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):9,644円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密ヤスリ
ミスミ
通常価格(税別):4,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ニューベビーコレット(超精密タイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):7,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):7,300円~
通常出荷日:3日目
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
ハイス鋼スパイラルマシンリーマ 右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定
通常価格(税別):7,810円~
通常出荷日:3日目
聖和精機
プルスタッド
聖和精機
通常価格(税別):2,992円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)
通常価格(税別):3,190円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目

閲覧中の商品と併せてご検討ください

M2~M30(M52)

| 型番 | タッピング能力 | 適合 CK No. | φD | φD1 | L | L1 | 本体質量 (kg) | タップコレット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKB2-STC8-47.5 | M2~M4 | CK2 | 25.5 | 15.8 | 30.5 | 17 | 0.10 | TC 8-d |
| M5~M8 | 19 | |||||||
| CKB3-STC12-66 | M3~M12 | CK3 | 32 | 22 | 36 | 30 | 0.18 | TC 12-d |
| CKB4-STC20-72 | M7~M12 | CK4 | 44 | 22 | 47 | 25 | 0.42 | TC 20-d |
| M14~M20 | 31 | |||||||
| CKB5-STC30-92 | M20~M30 | CK5 | 55 | 41 | 54 | 38 | 0.72 | TC 30-d |
1.タップコレットは付属していませんので、別途お求めください。
2.シンクロタップ機能のない工作機械ではご使用になれません。
3.オイルホールTCコレットの場合、L1寸法が5mm長くなります。



大昭和精機
ドリルタッパ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~

カトウ工機
MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)
0通常価格(税別):16,067円~

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):5,080円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):5,080円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):14,580円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) BT40タイプ
0通常価格(税別):21,600円~

日研工作所
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
0通常価格(税別):32,660円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT40
0通常価格(税別):24,735円~

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):24,565円~