ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

角バイトホルダ CKボーリングシステム

角バイトホルダ CKボーリングシステム BFN95
通常単価(税別)
68,770
税込単価
75,647
通常出荷日:5日目

□25の旋盤用バイト取付可能です。加工径(mm):Φ250~830

型番:

BFN95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BFN95の仕様・寸法情報

種類
バイトホルダ
取付け先適合規格
スライド SLN
加工径φD(mm)
250~830
適合ヘッド
SLN200-270(AL)以上
商品タイプ
角バイトホルダ
取付部
□25

商品情報

製品仕様

型番種類取付け先適合規格加工径φD適合ヘッド
BFN95バイトホルダスライド SLN250~830mmSLN200-270(AL)以上

型番リスト

表示件数
型番
BFN95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,770
( 75,647 )
5日目

詳細情報

基本情報

□25の旋盤用バイト取付可能です。
加工径(mm):Φ250~830

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角バイトホルダ CKボーリングシステムの型番BFN95のページです。 型番BFN95に関する仕様情報を記載しております。
角バイトホルダ CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角バイトホルダ CKボーリングシステム
CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19
CK超硬ストレートシャンク/段付きタイプ CKボーリングシステム ST22
カートリッジ CKボーリングシステム
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
リダクション CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格68,77067,860 -126,25919,024 -10,849 -8,434 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目3日目〜5日目
種類バイトホルダシャンクシャンクカートリッジヘッドリダクション
取付け先適合規格スライド SLNST19ST22クランプベース CB-TW200(-AL)CKシャンクCKシャンク
加工径φD(mm)250~83020~3620~36---
適合ヘッドSLN200-270(AL)以上-----
商品タイプ角バイトホルダCK超硬ストレートシャンクCK超硬ストレートシャンク/段付きタイプカートリッジRWボーリングヘッドリダクション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト