ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

ミツトヨ 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品
専用測定子
| 型番 | 仕様 | 品名 |
|---|---|---|
| 07CAA044 | 右(単品) | M形測定子 |
| 07CAA045 | 左(単品) | |
| 07CZA056 | 2個セット | |
| 07CZA041 | 1個(単品) | ポイント測定子 |
| 07CZA058 | 2個セット | |
| 07CZA039 | 1個(単品) | 穴ピッチ測定子 |
| 07CZA057 | 2個セット | |
| 07CZA042 | 右(単品) | ケガキ用測定子 |
| 07CZA043 | 左(単品) | |
| 07CZA055 | 2個セット | |
| 07CZA044 | 1個(単品) | 基準プレート |
| 品名 | 使用可能な本体 | 測定範囲(mm) | 本体との組み合わせの器差(mm) |
|---|---|---|---|
| M形測定子 | CFC-45GU | 0~450 | ±0.06 |
| CFC-60GU | 0~600 | ||
| CFC-100GU | 0~1,000 | ±0.07 | |
| CFC-150GU | 0~1,500 | ±0.11 | |
| CFC-200GU | 0~2,000 | ±0.14 | |
| ポイント測定子 | CFC-45GU | 50.1~500(内側) | ±0.09 |
| 0~450(外側) | |||
| CFC-60GU | 50.1~650(内側) | ||
| 0~600(外側) | |||
| CFC-100GU | 50.1~ 1,050(内側) | ±0.10 | |
| 0~ 1,000(外側) | |||
| CFC-150GU | 50.1~1,550(内側) | ±0.14 | |
| 0~ 1,500(外側) | |||
| CFC-200GU | 50.1~2,050(内側) | ±0.17 | |
| 0~2,000(外側) | |||
| 穴ピッチ測定子 | CFC-45GU | 30.1~480 | ±0.08 |
| CFC-60GU | 30.1~630 | ||
| CFC-100GU | 30.1~1,030 | ±0.09 | |
| CFC-150GU | 30.1~1,530 | ±0.13 | |
| CFC-200GU | 30.1~2,030 | ±0.16 |
| 品名 | 使用可能な本体 | 測定範囲(mm) | 本体との組み合わせの器差(mm) |
|---|---|---|---|
| ケガキ用測定子 | CFC-45GU | 30.1~480 | ±0.10 |
| CFC-60GU | 30.1~630 | ||
| CFC-100GU | 30.1~1,030 | ±0.11 | |
| CFC-150GU | 30.1~1,530 | ±0.15 | |
| CFC-200GU | 30.1~2,030 | ±0.18 | |
| 基準プレート + ハイトゲージの スクライバ (No.70GZA000) | CFC-45GU | 0~450 | ±0.10 |
| CFC-60GU | 0~600 | ||
| CFC-100GU | 0~1,000 | ±0.11 | |
| CFC-150GU | 0~1,500 | ±0.15 | |
| CFC-200GU | 0~2,000 | ±0.18 | |
| 基準プレート + ポイント測定子 | CFC-45GU | 60~450(内側) | ±0.12 |
| 0~450(外側) | |||
| CFC-60GU | 60~600(内側) | ||
| 0~600(外側) | |||
| CFC-100GU | 60~1,000(内側) | ±0.13 | |
| 0~1,000(外側) | |||
| CFC-150GU | 60~1,500(内側) | ±0.17 | |
| 0~1,500(外側) | |||
| CFC-200GU | 60~2,000(内側) | ±0.20 | |
| 0~2,000(外側) | |||
| 基準プレート + 穴ピッチ測定子 | CFC-45GU | 15.1~465 | ±0.11 |
| CFC-60GU | 15.1~615 | ||
| CFC-100GU | 15.1~1,015 | ±0.12 | |
| CFC-150GU | 15.1~1,515 | ±0.16 | |
| CFC-200GU | 15.1~2,015 | ±0.19 |

M形測定子
測定子の器差:±0.02mm

ポイント測定子
測定子の器差:±0.05mm

穴ピッチ測定子
測定子の器差:±0.04mm
※オフセット値の刻印のある面を正面(表示部側の面)、または背面(表示部の裏面)にして取り付けてください。

ケガキ用測定子
測定子の器差:±0.06mm

基準プレート
測定子の器差:±0.05mm
※基準プレート同士を組み合わせた場合、測定子の器差の範囲内で測定面に隙間が生じることがあります。
※測定子の器差は単品(使用)時の器差となります。複数個使用する場合は誤差が大きくなりますのでご注意ください。

上記組合わせは一例となります。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、ミツトヨが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,616円 ( 18,278円 ) | 4日目 |
16,616円 ( 18,278円 ) | 4日目 |
16,359円 ( 17,995円 ) | 4日目 |
20,936円 ( 23,030円 ) | 4日目 |
18,885円 ( 20,774円 ) | 4日目 |
20,082円 ( 22,090円 ) | 4日目 |
24,782円 ( 27,260円 ) | 4日目 |
34,617円 ( 38,079円 ) | 4日目 |
29,490円 ( 32,439円 ) | 4日目 |
28,977円 ( 31,875円 ) | 2日目 |
37,267円 ( 40,994円 ) | 4日目 |
ミツトヨ 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品


新潟精機(SK)
ノギスアタッチメント

新潟精機(SK)
Sラインデータ転送ケーブル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~