17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

広口角瓶

広口角瓶
通常単価(税別)
735円~1,156円
税込単価
809円~1,272円
通常出荷日:4日目

【特長】・ボトルタイプ:広口瓶, 角型・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)

  • キャップは付属していません(別売)。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
500mL
4582110993381
・容量(mL):500・UN規格:3H1/X1.5/S・口内径×胴径×高さ(mm):Φ42.5×75角×162・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
1個
750mL
4582110993398
・容量(mL):750・UN規格:3H1/X2.5/S・口内径×胴径×高さ(mm):Φ42.5×83角×188・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
1個
1000mL
4582110993404
・容量(mL):1000・UN規格:3H1/X2.5/S・口内径×胴径×高さ(mm):Φ42.5×85角×214 ・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
1個
1500mL
4582110993411
・容量(mL):1500・UN規格:3H1/X4/S・口内径×胴径×高さ(mm):Φ68.5×108角×209・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
1個
2500mL
4582110993428
・容量(mL):2500・UN規格:3H1/X5/S・口内径×胴径×高さ(mm):Φ68.5×122角×260・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
1個
4000mL
4582110993435
・容量(mL):4000・UN規格:3H1/X5.5/S・口内径×胴径×高さ(mm):Φ68.5×142角×294・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
4日目
812円
( 893円 )
4日目
831円
( 914円 )
4日目
975円
( 1,073円 )
4日目
1,147円
( 1,262円 )
4日目
1,156円
( 1,272円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトルタイプ:広口瓶, 角型
・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)

ご注意

  • キャップは付属していません(別売)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口角瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口角瓶
細口角瓶
PFA広口試薬瓶
広口瓶 遮光タイプ
細口瓶 容量 100mL~5L
BB型広口瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格735円-472円 -21,841円 -440円 -440円 -4,229円 -
通常出荷日4日目1日目〜11日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型丸型丸型丸型角型
詳細仕様2・固形物用UN規格対応・色:ナチュラル・※キャップは付属していません(別売)。・材質:PP(ポリプロピレン)・オートクレーブ可(121℃)・本体にキャップおよび内フタは付属していません。----
内容量1個1個1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト