ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏心投入ホッパー

通常単価(税別)
66,301円~119,216円
税込単価
72,931円~131,138円
通常出荷日:8日目

【特長】・偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。・ヘルール配管に取り付け可能です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

JANコード

詳細仕様1

最小発注数量
1L
4589691017505
・内径×高さ(mm):Φ180×165・容量(L):1・材質:ステンレス(SUS304)・排出ノズル:1.5Sヘルール
1個
3L
4589691017529
・内径×高さ(mm):Φ240×225・容量(L):3・材質:ステンレス(SUS304)・排出ノズル:1.5Sヘルール
1個
5L
4589691017543
・内径×高さ(mm):Φ300×285・容量(L):5・材質:ステンレス(SUS304)・排出ノズル:1.5Sヘルール
1個
10L
4589691017567
・内径×高さ(mm):Φ360×345・容量(L):10・材質:ステンレス(SUS304)・排出ノズル:1.5Sヘルール
1個
18L
4589691017680
・内径×高さ(mm):Φ430×403・容量(L):18・材質:ステンレス(SUS304)・排出ノズル:2.0Sヘルール
1個
25L
4589691017697
・内径×高さ(mm):Φ470×443・容量(L):25・材質:ステンレス(SUS304)・排出ノズル:2.0Sヘルール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,301円
( 72,931円 )
8日目
69,333円
( 76,266円 )
8日目
73,830円
( 81,213円 )
8日目
81,359円
( 89,495円 )
8日目
97,987円
( 107,786円 )
8日目
119,216円
( 131,138円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。
・ヘルール配管に取り付け可能です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心投入ホッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心投入ホッパー
偏心ホッパー型容器
角丸ホッパー
ホッパー容器 HT-ST/HT-ST-FL(脚付)
密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ
角型保存容器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格66,301円-122,353円 -127,595円 -95,163円 -17,405円 -70,149円 -
通常出荷日8日目25日目〜25日目〜20日目〜1日目〜8日目〜
商品タイプその他その他その他タンクタンク小型容器
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細タイプ偏心投入ホッパー-----
内容量1個1個1個1個1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト