17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

検体輸送箱

通常単価(税別)
39,340円
税込単価
43,274円
通常出荷日:1日目

【特長】・検体用の試験管スタンドごと運搬できます。・断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。・軽く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (ml)
    20000
  • 詳細タイプ
    検体輸送箱
  • JANコード
    4582284020296
  • 外寸法 (mm)
    400×300×350
  • 材質詳細
    内箱/ABS樹脂、カバー/ターポリン
  • 重量 (kg)
    2
  • 内寸法 (mm)
    330×230×260
  • 内容量
    1個

型番:

4-4018-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-4018-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
20000
詳細タイプ
検体輸送箱
JANコード
4582284020296
外寸法(mm)
400×300×350
材質詳細
内箱/ABS樹脂、カバー/ターポリン
重量(kg)
2
内寸法(mm)
330×230×260
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4018-03

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,340円
( 43,274円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検体用の試験管スタンドごと運搬できます。
・断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。
・軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。
・No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検体輸送箱の型番4-4018-03のページです。 型番4-4018-03に関する仕様情報を記載しております。
検体輸送箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検体輸送箱
東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04
東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型
東京硝子 ネオシッパー L型 L-2
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械マキタKartell S.p.A.東京硝子器械
通常価格39,340円38,277円38,277円140,559円22,533円25,732円
通常出荷日1日目6日目6日目3日目3日目6日目
商品タイプその他その他その他保温・保冷容器フリーズボックスその他
容量(ml)20000約20000約2000070002000075000
詳細タイプ検体輸送箱-----
JANコード4582284020296-----
外寸法(mm)400×300×350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました