17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊分銅 精密分銅型フック付

通常単価(税別)
111,031
税込単価
122,134
通常出荷日:19日目

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製力学測定に適したフック付の分銅です。

型番:

3-8487-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番公称値ABH'CR
3-8487-0120kg145mm141mm266mm8mm13mm
3-8487-0210kg112mm116mm215mm6mm10mm
3-8487-035kg90mm94mm179mm6mm7mm
3-8487-042kg65mm71mm127mm4mm4mm
3-8487-051kg52mm55mm105mm4mm4mm
3-8487-06500g42mm43mm89mm4mm4mm
3-8487-07200g31mm30mm61mm3mm3mm
3-8487-08100g25mm24mm53mm3mm3mm
3-8487-0950g20mm19mm44mm3mm3mm
3-8487-1020g15mm13mm33mm2mm3mm
3-8487-1110g13mm8mm26mm2mm3mm
3-8487-125g13mm4mm21mm2mm3mm

3-8487-02の仕様・寸法情報

材質
非磁性ステンレス
商品タイプ
天秤関連品
オプション品
天びん用分銅
重量(g)
10000
仕様
重量:10kg
JANコード
4589553330759
詳細仕様
・仕様:精密分銅型フック付・重量:10kg・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
内容量
1個

絞り込み条件

  • 重量(g)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8487-02

重量

(g)

仕様

JANコード

詳細仕様

内容量

最小発注数量
10000
重量:10kg
4589553330759
・仕様:精密分銅型フック付・重量:10kg・等級:OIML(国際法定計量機関)M1級・材質:非磁性ステンレス鋼
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,031
( 122,134 )
19日目

詳細情報

基本情報

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製
力学測定に適したフック付の分銅です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊分銅 精密分銅型フック付の型番3-8487-02のページです。 型番3-8487-02に関する仕様情報を記載しております。
特殊分銅 精密分銅型フック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊分銅 精密分銅型フック付
特殊分銅 円筒型上下フック付
ニュートン分銅 精密分銅型フック付
ニュートン分銅 精密分銅型環付
ニュートン分銅 OIML円筒型
円盤・円筒分銅
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格111,03110,450 -11,388 -19,570 -9,880 -4,953 -
通常出荷日19日目19日目〜9日目〜15日目15日目〜1日目〜
材質非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス非磁性ステンレス
商品タイプ天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品
オプション品天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅天びん用分銅
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト