17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーワゴン 707Fシリーズ

通常単価(税別)
37,759円
税込単価
41,535円
通常出荷日:12日目

カラーバリエーションが豊富なため、ゾーンニングなどに適しています。

  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    980
  • 最大積載量 (kg/台)
    180

型番:

3-9085-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9085-01の仕様・寸法情報

間口(mm)
750
奥行(mm)
460
高さ(mm)
980
最大積載量(kg/台)
180
色
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-9085-01

色

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,759円
( 41,535円 )
12日目

詳細情報

基本情報

カラーバリエーションが豊富なため、ゾーンニングなどに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーワゴン 707Fシリーズの型番3-9085-01のページです。 型番3-9085-01に関する仕様情報を記載しております。
カラーワゴン 707Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーワゴン 707Fシリーズ
ステンレスワゴン SUSシリーズ
抗菌SUSカラーラインワゴン FBこぼれ止め付タイプ
ステンレスワゴン M20シリーズ
ステンレスワゴン M30シリーズ
ステンレスワゴン M02シリーズ
メーカーアズワンアズワントラスコ中山ケニスケニスケニス
通常価格37,759円46,980円 -51,584円52,950円 -84,665円 -39,378円 -
通常出荷日12日目15日目8日目8日目8日目8日目
間口(mm)750---900-
奥行(mm)460-----
高さ(mm)980-800800800800
最大積載量(kg/台)180-50---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト