17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素モニター(残留酸素濃度計) 2-2589-03

酸素モニター(残留酸素濃度計)

通常単価(税別)
55,157
税込単価
60,673
通常出荷日:4日目

【特長】・安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。・用途に合わせて、センサー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    検知管
  • JANコード
    4580453621824
  • 詳細仕様1
    ・センサー一体型・測定範囲(%):0~100・分解能(%):0.1・検知原理:ガルバニ電池式・測定精度:0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ・ワンタッチ校正値:20.7%
  • 詳細仕様2
    ・表示:LCD・電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)・連続駆動時間:8800時間 ・サイズ:88×35.5(25)×55mm・重量:110g
  • 内容量
    1台

型番:

2-2589-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2589-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知管
JANコード
4580453621824
詳細仕様1
・センサー一体型・測定範囲(%):0~100・分解能(%):0.1・検知原理:ガルバニ電池式・測定精度:0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ・ワンタッチ校正値:20.7%
詳細仕様2
・表示:LCD・電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)・連続駆動時間:8800時間 ・サイズ:88×35.5(25)×55mm・重量:110g
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-2589-03

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,157
( 60,673 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。
・用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。
・OXY-2はCO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素モニター(残留酸素濃度計)の型番2-2589-03のページです。 型番2-2589-03に関する仕様情報を記載しております。
酸素モニター(残留酸素濃度計)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素モニター(残留酸素濃度計)
検知管 ガステック 196665 測定ガス名 ベンゼン他
検知管 ガステック 196565 測定ガス名 窒素酸化物他
装着型酸素モニター
デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA
低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン新コスモス電機アズワン
通常価格55,1573,353 -3,353 -49,03492,714216,416
通常出荷日4日目4日目〜1日目〜1日目2日目12日目
商品タイプ検知管検知管検知管検知管検知管-
JANコード4580453621824-----
詳細仕様1・センサー一体型・測定範囲(%):0~100・分解能(%):0.1・検知原理:ガルバニ電池式・測定精度:0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ・ワンタッチ校正値:20.7%-----
詳細仕様2・表示:LCD・電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)・連続駆動時間:8800時間 ・サイズ:88×35.5(25)×55mm・重量:110g-----
内容量1台1箱(10本)1箱(10本)--1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト