ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルインキュベーター 点検検査書付き PIC-101

通常単価(税別)
127,599円
税込単価
140,359円
通常出荷日:14日目

【特長】・自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。・庫内は熱伝導率の高いアルミニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    低温培養機器
  • 外寸法 (mm)
    491×296×291
  • 対流方式
    自然対流
  • 電源 (V)
    AC100
  • 詳細仕様1
    ・点検検査書付き・自然対流方式・温度分布幅:2℃(37℃設定時)・センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω・温度制御方式:PID制御・SSR出力・温度設定単位:1.0℃・タイマー機能:ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー・タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)・ヒーター容量:80W
  • 詳細仕様2
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A・電源コード長:1.5m(3Pプラグ)・安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報・外寸法:491×296×291mm・外装:スチール焼付塗装・内装:アルミニウム・重量:9.2kg・付属品:棚板×2枚
  • 内容量
    1個

型番:

1-6035-11-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-6035-11-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
低温培養機器
外寸法(mm)
491×296×291
対流方式
自然対流
電源(V)
AC100
詳細仕様1
・点検検査書付き・自然対流方式・温度分布幅:2℃(37℃設定時)・センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω・温度制御方式:PID制御・SSR出力・温度設定単位:1.0℃・タイマー機能:ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー・タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)・ヒーター容量:80W
詳細仕様2
・電源:AC100V 50/60Hz 1A・電源コード長:1.5m(3Pプラグ)・安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報・外寸法:491×296×291mm・外装:スチール焼付塗装・内装:アルミニウム・重量:9.2kg・付属品:棚板×2枚
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6035-11-22

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,599円
( 140,359円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。
・庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。
・4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。
・上下積み重ねての使用も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルインキュベーター 点検検査書付き PIC-101の型番1-6035-11-22のページです。 型番1-6035-11-22に関する仕様情報を記載しております。
パーソナルインキュベーター 点検検査書付き PIC-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルインキュベーター 点検検査書付き PIC-101
パーソナルインキュベーター PIC-101
パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45
インキュベートカバー
コンパクトクールインキュベーター
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格127,599円104,245円63,296円 -82,568円98,122円110,381円
通常出荷日14日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ低温培養機器低温培養機器培養機器培養機器振盪培養機器低温培養機器
外寸法(mm)491×296×291491×296×291-450X400X440270X210X260420×413×485
対流方式自然対流自然対流強制対流強制対流強制対流自然対流
電源(V)AC100AC100AC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100~240(50/60Hz)
詳細仕様1・点検検査書付き・自然対流方式・温度分布幅:2℃(37℃設定時)・センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω・温度制御方式:PID制御・SSR出力・温度設定単位:1.0℃・タイマー機能:ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー・タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)・ヒーター容量:80W・温度設定範囲(℃):室温+5~60・内寸法(mm):312×220×157・外寸法(mm):491×296×291・自然対流方式・温度分布幅:2℃(37℃設定時)・センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω・温度制御方式:PID制御・SSR出力・温度設定単位:1.0℃・タイマー機能:ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました