17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁石付シリカゲル乾燥剤(B型)

磁石付シリカゲル乾燥剤(B型)【5~25個入り】

通常単価(税別)
11,907円~34,048円
税込単価
13,098円~37,453円
通常出荷日:10日目~26日目

【特長】・シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。・磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外観例

磁石付シリカゲル乾燥剤(B型) 外観例1

 

磁石付シリカゲル乾燥剤(B型) 外観例2

 

磁石付シリカゲル乾燥剤(B型) 外観例3

 

磁石付シリカゲル乾燥剤(B型) 外観例4

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
65×180×10
・磁石数:1・単体サイズ(mm):65×180×10・入数:1袋(25個入)・本体袋材質:不織布・用途:配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け
1袋(25個入)
1パック

25個入り

100×200×10
・磁石数:2・単体サイズ(mm):100×200×10・入数:1袋(10個入)・本体袋材質:不織布・用途:配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け
1袋(10個入)
1パック

10個入り

100×240×10
・磁石数:2・単体サイズ(mm):100×240×10・入数:1袋(5個入)・本体袋材質:不織布・用途:配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け
1袋(5個入)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,048円
( 37,453円 )
10日目
16,794円
( 18,473円 )
15日目
11,907円
( 13,098円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。
・磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。
・天日干しすることで繰り返し使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁石付シリカゲル乾燥剤(B型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁石付シリカゲル乾燥剤(B型)
シリカゲル(乾燥剤)
シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青
シリカゲルFA
シリカゲル SP
高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械ゼラスト
通常価格11,907円-4,653円 -26,288円18,000円 -11,924円 -21,113円 -
通常出荷日10日目〜1日目1日目8日目7日目4日目
商品タイプ乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト