17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスへルールバッフル BP-1.5Sシリーズ

通常単価(税別)
41,159円~45,838円
税込単価
45,275円~50,422円
通常出荷日:25日目

【特長】・撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。・全周溶接で隙...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ステンレスへルールバッフル
  • 詳細仕様2
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

最小発注数量
板幅×板長さ(mm):30×400
4589691024688
・板幅×板長さ(mm):30×400・ヘルールサイズ:1.5S・材質:SUS304・表面処理:バフ研磨・※接続用のヘルールガスケットやクランプバンドは別売です。
1個
板幅×板長さ(mm):30×500
4589691024596
・板幅×板長さ(mm):30×500・ヘルールサイズ:1.5S・材質:SUS304・表面処理:バフ研磨・※接続用のヘルールガスケットやクランプバンドは別売です。
1個
板幅×板長さ(mm):30×600
4589691024701
・板幅×板長さ(mm):30×600・ヘルールサイズ:1.5S・材質:SUS304・表面処理:バフ研磨・※接続用のヘルールガスケットやクランプバンドは別売です。
1個
板幅×板長さ(mm):30×800
4589691024725
・板幅×板長さ(mm):30×800・ヘルールサイズ:1.5S・材質:SUS304・表面処理:バフ研磨・※接続用のヘルールガスケットやクランプバンドは別売です。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,159円
( 45,275円 )
25日目
41,730円
( 45,903円 )
25日目
44,432円
( 48,875円 )
25日目
45,838円
( 50,422円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。
・全周溶接で隙間を無くしたサニタリー仕様で、洗浄しやすく衛生的です。
・ヘルール接続のため、取り付け・取り外しが容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスへルールバッフル BP-1.5Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスへルールバッフル BP-1.5Sシリーズ
ステンレスへルールバッフル BP-2Sシリーズ
PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL
電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ
電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド
PTFEジェット型撹拌棒
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンアズワンケニス
通常価格41,159円-43,135円 -14,038円38,583円 -18,696円 -56,177円 -
通常出荷日25日目25日目7日目1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
商品タイプその他その他その他撹拌機撹拌機撹拌棒・羽根類
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプステンレスへルールバッフルステンレスへルールバッフル----
詳細仕様21個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト