ファクトリーサプライ用品技術窓口

常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット RA-01-U

通常単価(税別)
42,919円
税込単価
47,211円
通常出荷日:3日目

【特長】・全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    蒸留装置
  • 仕様
    本体セット
  • 詳細仕様1
    ・仕様:本体セット・<セット内容>・型番:A-1/交換用温度計・型番:A-2/交換用ト字管・型番:A-3/交換用リュービッヒ冷却管・型番:A-4/交換用アダプター・型番:A-5/交換用フラスコ(100mL)・型番:A-6/交換用フラスコ(50mL)・型番:A-8/交換用三角フラスコ(50mL)・材質:本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
  • 内容量
    1セット

型番:

3-9191-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9191-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
蒸留装置
仕様
本体セット
詳細仕様1
・仕様:本体セット・<セット内容>・型番:A-1/交換用温度計・型番:A-2/交換用ト字管・型番:A-3/交換用リュービッヒ冷却管・型番:A-4/交換用アダプター・型番:A-5/交換用フラスコ(100mL)・型番:A-6/交換用フラスコ(50mL)・型番:A-8/交換用三角フラスコ(50mL)・材質:本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9191-01

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,919円
( 47,211円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。
・ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット RA-01-Uの型番3-9191-01のページです。 型番3-9191-01に関する仕様情報を記載しております。
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット RA-01-Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット RA-01-U
窒素蒸留装置用 ゴム栓・チューリップロート
ミクロケルダールパルナス用真空瓶・曲管
コロニーカウンター
水槽内臓小型チラー
昇華用冷却器
メーカーアズワン柴田科学柴田科学柴田科学オリオン機械柴田科学
通常価格42,919円2,274円 -4,976円 -102,204円304,269円 -71,466円
通常出荷日3日目8日目8日目10日目5日目〜8日目
商品タイプ蒸留装置その他その他その他純水製造装置その他
仕様本体セット-----
詳細仕様1・仕様:本体セット・<セット内容>・型番:A-1/交換用温度計・型番:A-2/交換用ト字管・型番:A-3/交換用リュービッヒ冷却管・型番:A-4/交換用アダプター・型番:A-5/交換用フラスコ(100mL)・型番:A-6/交換用フラスコ(50mL)・型番:A-8/交換用三角フラスコ(50mL)・材質:本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン-----
内容量1セット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました