ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルバス用耐熱シリコーンオイル

通常単価(税別)
191,547円
税込単価
210,702円
通常出荷日:1日目

【特長】・開放系での耐熱性に優れています。・250℃の条件下で約1000時間使用できます。

  • 仕様
    シリコーンオイル
  • JANコード
    4589638210310
  • 商品タイプ詳細
    その他
  • 詳細仕様1
    ・耐熱性:-40~+300℃・引火点:342℃・色:淡黄色透明・粘度(25℃):100cSt・内容量(kg):15
  • 内容量
    1個

型番:

2-9146-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-9146-02の仕様・寸法情報

仕様
シリコーンオイル
JANコード
4589638210310
商品タイプ詳細
その他
詳細仕様1
・耐熱性:-40~+300℃・引火点:342℃・色:淡黄色透明・粘度(25℃):100cSt・内容量(kg):15
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9146-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,547円
( 210,702円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開放系での耐熱性に優れています。
・250℃の条件下で約1000時間使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルバス用耐熱シリコーンオイルの型番2-9146-02のページです。 型番2-9146-02に関する仕様情報を記載しております。
オイルバス用耐熱シリコーンオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルバス用耐熱シリコーンオイル
水槽 恒温水槽 内容積(L) 18・21
外部センサーOS-150SLTC/TR用
縦型ウォーターバス
ECウォーターバス 角型
ECウォーターバス 丸型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格191,547円32,264円 -17,507円19,391円 -6,485円5,056円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
仕様シリコーンオイル-----
JANコード4589638210310-----
商品タイプ詳細その他恒温水槽恒温槽関連品-恒温水槽恒温水槽
詳細仕様1・耐熱性:-40~+300℃・引火点:342℃・色:淡黄色透明・粘度(25℃):100cSt・内容量(kg):15-----
内容量1個1個1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました