17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー距離計 LRシリーズ

通常単価(税別)
7,5007,002
税込単価
8,2507,702
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなレーザー距離計です。・バックライト機能付きです。

型番:

3-8796-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8796-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
測定範囲
0.2~20
測定精度
±2.0+0.05
サイズ(mm)
101(H)×38(W)×24(D)
詳細タイプ
レーザー距離計
詳細仕様1
・測定範囲(m):0.2~20・サイズ(mm):38×24×101・測定精度:±2.0+0.05mm/m・測定最小単位:1mm・機能:連続測定
詳細仕様2
・データ表示:最新+過去1件・重量:80g・電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)・PSCマーク取得済み
内容量
1個

絞り込み条件

  • 測定範囲

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8796-01

測定範囲

サイズ(mm)

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
0.2~20
101(H)×38(W)×24(D)
・測定範囲(m):0.2~20・サイズ(mm):38×24×101・測定精度:±2.0+0.05mm/m・測定最小単位:1mm・機能:連続測定
・データ表示:最新+過去1件・重量:80g・電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)・PSCマーク取得済み
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5007,002
( 7,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなレーザー距離計です。
・バックライト機能付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計 LRシリーズの型番3-8796-01のページです。 型番3-8796-01に関する仕様情報を記載しております。
レーザー距離計 LRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー距離計 LRシリーズ
レーザー距離計 ライカディスト
携帯型 レーザー距離計
日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ
レーザー距離計 GLM150C
レーザー距離計 GLM30-23
メーカーアズワンケニス日動工業アズワンボッシュボッシュ
通常価格7,50045,98031,91924,268 -46,92110,103
通常出荷日1日目8日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプデータ機器関連品---レーザー距離計-
測定精度±2.0+0.05-----
詳細タイプレーザー距離計-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト