17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧容器(加圧ユニット・脚付) PCN-Lシリーズ

通常単価(税別)
506,329693,671
税込単価
556,962763,038
通常出荷日:35日目

【特長】・一台で下部排出での加圧圧送ができます。・フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。・タンクごと...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

仕様

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
10.0~19.9
容量(L):10
4589691014504
・内径×高さ(mm):Φ208.3×689 ※アクセサリー除く・容量(L):10・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット・脚付
1個
1個
20~59
容量(L):20
4589691014511
・内径×高さ(mm):Φ259.4×788 ※アクセサリー除く・容量(L):20・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット・脚付
1個
1個
20~59
容量(L):30
4589691014528
・内径×高さ(mm):Φ309.5×829 ※アクセサリー除く・容量(L):30・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット・脚付
1個
1個
20~59
容量(L):40
4589691014535
・内径×高さ(mm):Φ345.6×859 ※アクセサリー除く・容量(L):40・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ・使用圧力(常温):0.18MPa・加圧ユニット・脚付
1個
1個
20~59
容量(L):50
4589691014542
・内径×高さ(mm):Φ396.4×859 ※アクセサリー除く・容量(L):50・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ・使用圧力(常温):0.18MPa・加圧ユニット・脚付
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506,329
( 556,962 )
35日目
539,747
( 593,722 )
35日目
592,405
( 651,646 )
35日目
625,823
( 688,405 )
35日目
693,671
( 763,038 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一台で下部排出での加圧圧送ができます。
・フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。
・タンクごと移動できるキャスター脚付きです。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器(加圧ユニット・脚付) PCN-Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加圧容器(加圧ユニット・脚付) PCN-Lシリーズ
ステンレス加圧容器(加圧ユニット) PCNシリーズ
ステンレス加圧容器(加圧ユニット) PCN-Fシリーズ
ステンレスのぞき窓(ライト・ケース付)
一体型のぞき窓 NMBシリーズ
ステンレスのぞき窓(ワイパー付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格506,329-240,000 -569,114 -72,284 -44,416 -170,673 -
通常出荷日35日目35日目35日目15日目8日目〜8日目
商品タイプ加圧タンク加圧タンク加圧タンク関連品関連品関連品
材質SUS304SUS304SUS304SUS316LSUS316LSUS316L
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト