17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧容器(加圧ユニット) PCNシリーズ

通常単価(税別)
240,000456,709
税込単価
264,000502,380
通常出荷日:35日目

【特長】・一台で上部排出での加圧圧送ができます。・フタとクランプが軽く取扱いやすいです。

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

仕様

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
~4.9
容量(L):1
4589691013811
・内径×高さ(mm):Φ97.6×183 ※アクセサリー除く・容量(L):1・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット
1個
1個
~4.9
容量(L):3
4589691013828
・内径×高さ(mm):Φ158.4×233 ※アクセサリー除く・容量(L):3・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット
1個
1個
5.0~9.9
容量(L):5
4589691013835
・内径×高さ(mm):Φ158.4×333 ※アクセサリー除く・容量(L):5・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット
1個
1個
10.0~19.9
容量(L):10
4589691013842
・内径×高さ(mm):Φ208.3×383 ※アクセサリー除く・容量(L):10・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット
1個
1個
20~59
容量(L):20
4589691013859
・内径×高さ(mm):Φ259.4×483 ※アクセサリー除く・容量(L):20・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット
1個
1個
20~59
容量(L):30
4589691013866
・内径×高さ(mm):Φ309.5×523 ※アクセサリー除く・容量(L):30・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.4MPa・加圧ユニット
1個
1個
20~59
容量(L):40
4589691013873
・内径×高さ(mm):Φ345.6×553 ※アクセサリー除く・容量(L):40・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.18MPa・加圧ユニット
1個
1個
20~59
容量(L):50
4589691013880
・内径×高さ(mm):Φ396.4×553 ※アクセサリー除く・容量(L):50・材質:本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
・アクセサリーセット:加圧口・安全弁・液送口・圧力計・使用圧力(常温):0.18MPa・加圧ユニット
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240,000
( 264,000 )
35日目
287,595
( 316,355 )
35日目
290,633
( 319,696 )
35日目
321,013
( 353,114 )
35日目
344,304
( 378,734 )
35日目
387,848
( 426,633 )
35日目
422,278
( 464,506 )
35日目
456,709
( 502,380 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一台で上部排出での加圧圧送ができます。
・フタとクランプが軽く取扱いやすいです。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器(加圧ユニット) PCNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加圧容器(加圧ユニット) PCNシリーズ
ステンレス加圧容器(加圧ユニット) PCN-Fシリーズ
ステンレス加圧容器(加圧ユニット・脚付) PCN-Lシリーズ
一体型のぞき窓 NMBシリーズ
ステンレスのぞき窓(ワイパー付き)
ステンレスのぞき窓(ライト・ケース付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格240,000-569,114 -506,329 -41,636 -160,004 -67,764 -
通常出荷日35日目35日目35日目8日目〜8日目15日目
商品タイプ加圧タンク加圧タンク加圧タンク関連品関連品関連品
材質SUS304SUS304SUS304SUS316LSUS316LSUS316L
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト