ファクトリーサプライ用品技術窓口

取っ手付容器運搬用台車 KM-Tシリーズ

通常単価(税別)
126,553円~183,292円
税込単価
139,208円~201,621円
通常出荷日:30日目~35日目

【特長】・移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。・ハンドルは溶接で取り付けていますの...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内
    • 31日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

仕様

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
163
4589691022608
適用容器サイズ:36
・適用容器サイズ:36・台車内径(Φmm):367・耐荷重(kg):163
・材質:本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車・台座:皿タイプ・全高:850mm
1台
1個
195
4589691022622
適用容器サイズ:43/43H
・適用容器サイズ:43/43H・台車内径(Φmm):437・耐荷重(kg):195
・材質:本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車・台座:皿タイプ・全高:850mm
1台
1個
195
4589691022639
適用容器サイズ:47/47H
・適用容器サイズ:47/47H・台車内径(Φmm):477・耐荷重(kg):195
・材質:本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車・台座:皿タイプ・全高:850mm
1台
1個
390
4589691022646
適用容器サイズ:565/565H
・適用容器サイズ:565/565H・台車内径(Φmm):578・耐荷重(kg):390
・材質:本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車・台座:アングルタイプ・全高:850mm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,553円
( 139,208円 )
31日目
135,966円
( 149,563円 )
35日目
141,195円
( 155,315円 )
30日目
183,292円
( 201,621円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。
・ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取っ手付容器運搬用台車 KM-Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取っ手付容器運搬用台車 KM-Tシリーズ
ボックススタンド(キャスター付) SAX-XJ
伸縮式コンテナ台車 ステンレス製
取っ手付容器運搬用台車
オリタタミコンテナ用台車
伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサカエトラスコ中山
通常価格126,553円-53,495円17,231円 -145,823円 -6,344円 -15,441円 -
通常出荷日30日目〜15日目1日目30日目〜3日目1日目
商品タイプ運搬車コンテナ台車コンテナ台車運搬車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質ステンレス製スチール製ステンレス製ステンレス製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体-本体本体
内容量1台1個1台1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト