17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指紋認証式セキュリティ保管庫 7-3400-01

指紋認証式セキュリティ保管庫

通常単価(税別)
312,421円
税込単価
343,663円
通常出荷日:26日目

【特長】・生体認証により、厳密な管理が可能です。・履歴閲覧ソフト(付属)を使用して、操作履歴をパソコン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    480
  • 奥行(mm)
    413
  • 高さ(mm)
    550
  • JANコード
    4952417141103
  • 詳細仕様1
    ・型番:SB-60FPE・サイズ(mm):W480×D413×H550・本体重量(kg):16・材質:スチール・有効内寸法:W394×D321×H460mm・内容量:60L
  • 詳細仕様2
    ・錠前:指紋錠・テンキー錠・非常解錠・登録件数:20名(管理者3名、一般使用者17名)・履歴件数:10000件・電源:単3形乾電池×4本(テスト用付属)・対応OS:Windows(R)7/8/10・付属品:棚板×1枚、履歴閲覧ソフト×1本
  • 内容量
    1個

型番:

7-3400-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

使用例

指紋認証式セキュリティ保管庫 使用例

 

7-3400-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
480
奥行(mm)
413
高さ(mm)
550
JANコード
4952417141103
詳細仕様1
・型番:SB-60FPE・サイズ(mm):W480×D413×H550・本体重量(kg):16・材質:スチール・有効内寸法:W394×D321×H460mm・内容量:60L
詳細仕様2
・錠前:指紋錠・テンキー錠・非常解錠・登録件数:20名(管理者3名、一般使用者17名)・履歴件数:10000件・電源:単3形乾電池×4本(テスト用付属)・対応OS:Windows(R)7/8/10・付属品:棚板×1枚、履歴閲覧ソフト×1本
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-3400-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312,421円
( 343,663円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生体認証により、厳密な管理が可能です。
・履歴閲覧ソフト(付属)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。
・電池駆動ですので設置場所を選びません。
・施錠管理が必要な薬品等の保管にも適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

指紋認証式セキュリティ保管庫の型番7-3400-01のページです。 型番7-3400-01に関する仕様情報を記載しております。
指紋認証式セキュリティ保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指紋認証式セキュリティ保管庫
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) 平棚板
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-2(下段)
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-1(上段)
セキュリティキャビネット
薬品庫SW型用スライド式棚板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンヤマト科学トラスコ中山
通常価格312,421円7,881円74,679円81,000円225,695円19,654円
通常出荷日26日目1日目1日目1日目15日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ
間口(mm)480366800800800373
奥行(mm)413455520520450421
高さ(mm)5502990090086433
JANコード4952417141103458211099797645821109979694582110997952--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました