17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ袋(BOX入り)【100個入り】

通常単価(税別)
2,2004,500
税込単価
2,4204,950
通常出荷日:1日目

半透明のBOX入りポリ袋です。材質(本体):高密度ポリエチレン(HDPE)内容量:1袋(100枚)

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
45
4562121172654
・型番:BX45・仕様:45L用・袋サイズ(mm):650×800×0.018・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
・色:半透明・ケースサイズ:230×190×90mm・入数:1箱(100枚入)
1袋(100枚)
1パック

100個入り

70
4562121172661
・型番:BX70・仕様:70L用・袋サイズ(mm):800×900×0.02・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
・色:半透明・ケースサイズ:255×255×92mm・入数:1箱(100枚入)
1袋(100枚)
1パック

100個入り

90
4562121172678
・型番:BX90・仕様:90L用・袋サイズ(mm):900×1000×0.02・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
・色:半透明・ケースサイズ:280×250×92mm・入数:1箱(100枚入)
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
3,900
( 4,290 )
1日目
4,500
( 4,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

半透明のBOX入りポリ袋です。
材質(本体):高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量:1袋(100枚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋(BOX入り)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
燃えるゴミの袋に
5
満足度:5.0
現場から出る燃えるゴミの袋に使用しています。100枚入でコスパが良いです。リピート購入したいと思います。
0人が参考にしています。
ゴミ袋
5
満足度:5.0
大容量でコンパクトに収納されているので、大変便利です。 いっきに複数枚取り出されることもなく、使用しやすいです。
0人が参考にしています。
ゴミ袋
4
満足度:4.0
日々使うものなので大量必要としており、 箱詰めされているので収納しやすく選定しました。
0人が参考にしています。
ゴミ捨て
5
満足度:5.0
ゴミ捨て用なので大容量の100枚入りを探して、こちらにたどり着きました。
0人が参考にしています。
ゴミ用
4
満足度:4.0
100枚入ってこのサイズ間はコンパクトで良い。 袋はシャカシャカな感じですがゴミを捨てるだけなので問題無し。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ袋(BOX入り)
ポリ袋 450X1350
ポリバック規格袋 L03シリーズ
麻袋(ゴミ袋)
オートクレーブ廃棄用袋
自立式クロス袋
メーカーアズワンアズワンアズワン萩原工業東京硝子器械ペンギンエース
通常価格2,200-20,714250 -64121,371 -923 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目〜4日目
商品タイプゴミ袋回収袋回収袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリオレフィンポリプロピレン(PP)
半透明ホワイト透明ベージュ半透明モスグリーン
内容量1袋(100枚)1箱(50枚)1パック(100枚)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト