17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティシール つや消しシルバー カット使用 7-4143-03

セキュリティシール つや消しシルバー カット使用【100個入り】

通常単価(税別)
13,134
税込単価
14,447
通常出荷日:10日目

【特長】・シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    100×150
  • つや消しシルバー
  • 材質
    ポリエステル

型番:

7-4143-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

使用例

セキュリティシール つや消しシルバー 使用例

 

7-4143-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
100×150
メーカー型番
LB-SL1-100
JANコード
4969887423776
つや消しシルバー
材質
ポリエステル
内容量
1袋(1枚×100シート)
-
-

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-4143-03

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
LB-SL1-100
4969887423776
1袋(1枚×100シート)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,134
( 14,447 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。
・対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。
・精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用できます。
・お好みのサイズにカットして使用できます。
【仕様】
・色:つや消しシルバー
・サイズ:100×150mm
・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
・使用可能対象物:金属類(ステンレス、鉄、塗装金属)、プラスチック類(アクリル、ABS、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、メラミン塗装品)、ガラス類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティシール つや消しシルバー カット使用の型番7-4143-03のページです。 型番7-4143-03に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティシール つや消しシルバー カット使用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティシール つや消しシルバー カット使用
セキュリティシール 光沢シルバー
JH-45S 安全標識
MG-132 マグネプレート
JH-23S 安全標識「足元注意」
MG-117 マグネプレート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,13414,0922,4762,0942,4762,094
通常出荷日10日目10日目8日目10日目8日目8日目
商品タイプその他その他ステッカーマグネットステッカーマグネット
サイズ(mm)100×15020×60160×120200×150×0.8160×120200×150×0.8
つや消しシルバー光沢シルバーグレー、黒、赤、白、黄白地、赤、青、黒グレー、黄、黒白地、青、黒
材質ポリエステルポリエステル塩化ビニル(PVC)塩素化ポリエチレン塩化ビニル(PVC)塩素化ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました