17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティシール つや消しシルバー 丸

セキュリティシール つや消しシルバー 丸【18~45個入り】

通常単価(税別)
1,3751,516
税込単価
1,5131,668
通常出荷日:3日目~10日目

【特長】・シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • つや消しシルバー
  • 材質
    ポリエステル
  • 詳細仕様2
    ・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)・使用可能対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

セキュリティシール つや消しシルバー 使用例

 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー型番

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
φ25
LB-SL5
4969887426067
・型番:LB-SL5・仕様:つや消しシルバー・シールサイズ(mm):φ25・入数:1袋(15枚/シート×3シート入)
1袋(15枚×3シート)
1パック

45個入り

φ40
LB-SL6
4969887426074
・型番:LB-SL6・仕様:つや消しシルバー・シールサイズ(mm):φ40・入数:1袋(6枚/シート×3シート入)
1袋(6枚×3シート)
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,516
( 1,668 )
3日目
1,375
( 1,513 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。
・対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。
・精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用できます。
【仕様】
・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
・使用可能対象物:金属類(ステンレス、鉄、塗装金属)、プラスチック類(アクリル、ABS、PVC(塩化ビニル)、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、メラミン塗装品)、ガラス類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティシール つや消しシルバー 丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティシール つや消しシルバー 丸
セキュリティシール 透明
セキュリティシール 光沢シルバー
GHSステッカー標識 環境 GHS-8
配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」
JH-45S 安全標識
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,375-1,37512,896658 -980 -2,205
通常出荷日3日目〜8日目10日目10日目〜8日目8日目
商品タイプその他その他その他-ステッカーステッカー
つや消しシルバー透明光沢シルバー-灰紫グレー、黒、赤、白、黄
材質ポリエステルポリエステルポリエステル-アルミ塩化ビニル(PVC)
詳細仕様2・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)・使用可能対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)・使用可能対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト