17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティシール 透明 7-4143-09

セキュリティシール 透明【45個入り】

通常単価(税別)
1,375
税込単価
1,513
通常出荷日:8日目

【特長】・シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 透明
  • 材質
    ポリエステル
  • 詳細仕様2
    ・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)・使用可能対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類

型番:

7-4143-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (45個入り)

製品仕様

使用例

セキュリティシール 透明 使用例

 

7-4143-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
φ25
メーカー型番
LB-SL7
JANコード
4969887426081
透明
材質
ポリエステル
詳細仕様1
・型番:LB-SL7・仕様:透明・シールサイズ(mm):φ25・入数:1袋(15枚/シート×3シート入)
詳細仕様2
・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)・使用可能対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類
内容量
1袋(15枚×3シート)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-4143-09

サイズ

(mm)

メーカー型番

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
φ25
LB-SL7
4969887426081
・型番:LB-SL7・仕様:透明・シールサイズ(mm):φ25・入数:1袋(15枚/シート×3シート入)
1袋(15枚×3シート)
1パック

45個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。
・対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。
・精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用できます。
【仕様】
・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
・使用可能対象物:金属類(ステンレス、鉄、塗装金属)、プラスチック類(アクリル、ABS、PVC(塩化ビニル)、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、メラミン塗装品)、ガラス類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティシール 透明の型番7-4143-09のページです。 型番7-4143-09に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティシール 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティシール 透明
セキュリティシール つや消しシルバー 丸
セキュリティシール 光沢シルバー
JH-29S 安全標識
GHSステッカー標識 健康有害性
有機G 有機溶剤容器種別ステッカー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,3751,375 -12,8961,388812 -1,289
通常出荷日8日目3日目〜10日目1日目1日目〜8日目
商品タイプその他その他その他ステッカーステッカーステッカー
透明つや消しシルバー光沢シルバーグレー、赤、黒、黄白地、赤、黒青地、白文字
材質ポリエステルポリエステルポリエステル塩化ビニル(PVC)PETPET
詳細仕様2・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)・使用可能対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類・材質:ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)・使用可能対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました