17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表示・案内マット

通常単価(税別)
8,60614,090
税込単価
9,46715,499
通常出荷日:19日目~35日目

塩化ビ二―ル製の床用表示・案内マットになります。表示内容は足元注意や保護具着用などがあります。

未確定 40 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
保護具着用
サイズ(mm):750×500×1.0
4573484920059
・仕様:保護具着用75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
保護具着用
サイズ(mm):900×600×1.0
4573484920066
・仕様:保護具着用90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/クリーンルーム
4573484920073
・仕様:クリーンルーム75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/クリーンルーム
4573484920080
・仕様:クリーンルーム90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
立入禁止
サイズ(mm):φ600×1.0
4573484920127
・仕様:立入禁止○60・サイズ(mm):φ600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
立入禁止
サイズ(mm):1200×450×1.0
4573484920134
・仕様:立入禁止120-45・サイズ(mm):1200×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
立入禁止
サイズ(mm):1500×450×1.0
4573484920141
・仕様:立入禁止150-45・サイズ(mm):1500×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
足もと注意
サイズ(mm):750×500×1.0
4573484920370
・仕様:段差注意75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
足もと注意
サイズ(mm):900×600×1.0
4573484920387
・仕様:段差注意90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/実験器具エリア
4573484920097
・仕様:実験器具エリア75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/実験器具エリア
4573484920103
・仕様:実験器具エリア90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1200×450×1.0/実験場所
4573484920110
・仕様:実験場所120-45・サイズ(mm):1200×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/スロープ赤
4573484920011
・仕様:スロープ赤75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/スロープ赤
4573484920028
・仕様:スロープ赤90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/スロープ青
4573484920035
・仕様:スロープ青75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/スロープ青
4573484920042
・仕様:スロープ青90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
頭上注意
サイズ(mm):750×500×1.0
4573484920226
・仕様:頭上注意75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
頭上注意
サイズ(mm):900×600×1.0
4573484920233
・仕様:頭上注意90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
頭上注意
サイズ(mm):φ600×1.0
4573484920219
・仕様:頭上注意○60・サイズ(mm):φ600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
足もと注意
サイズ(mm):φ600×1.0
4573484920240
・仕様:足元注意○60・サイズ(mm):φ600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):φ600×1.0/スリップ注意
4573484920257
・仕様:スリップ注意○60・サイズ(mm):φ600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):φ600×1.0/整理整頓
4573484920349
・仕様:整理整頓○60・サイズ(mm):φ600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1200×450×1.0/整理整頓
4573484920356
・仕様:整理整頓120-45・サイズ(mm):1200×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1500×450×1.0/整理整頓
4573484920363
・仕様:整理整頓150-45・サイズ(mm):1500×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/とまれ(1)
4573484920158
・仕様:とまれ(1)75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/とまれ(1)
4573484920165
・仕様:とまれ(1)90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/とまれ(2)
4573484920172
・仕様:とまれ(2)75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/とまれ(2)
4573484920189
・仕様:とまれ(2)90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1200×450×1.0/とまれ(3)
4573484920196
・仕様:とまれ(3)120-45・サイズ(mm):1200×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1500×450×1.0/とまれ(3)
4573484920202
・仕様:とまれ(3)150-45・サイズ(mm):1500×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/清掃作業中
4573484920264
・仕様:清掃作業中75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/清掃作業中
4573484920271
・仕様:清掃作業中90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/清掃中
4573484920288
・仕様:清掃中75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/清掃中
4573484920295
・仕様:清掃中90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1200×450×1.0/開閉注意
4573484920394
・仕様:開閉注意120-45・サイズ(mm):1200×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1500×450×1.0/開閉注意
4573484920400
・仕様:開閉注意150-45・サイズ(mm):1500×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):750×500×1.0/左右確認(1)
4573484920301
・仕様:左右確認(1)75-50・サイズ(mm):750×500×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):900×600×1.0/左右確認(1)
4573484920318
・仕様:左右確認(1)90-60・サイズ(mm):900×600×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1200×450×1.0/左右確認(2)
4573484920325
・仕様:左右確認(2)120-45・サイズ(mm):1200×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
その他
サイズ(mm):1500×450×1.0/左右確認(2)
4573484920332
・仕様:左右確認(2)150-45・サイズ(mm):1500×450×1.0・材質:表面/PVCフィルムコーティング、裏面/合成ゴム(NBR)
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
26日目
11,701
( 12,871 )
26日目
14,090
( 15,499 )
19日目
8,606
( 9,467 )
35日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
26日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
14,090
( 15,499 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
26日目
11,701
( 12,871 )
19日目
14,090
( 15,499 )
35日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
26日目
8,606
( 9,467 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
11,701
( 12,871 )
35日目
14,090
( 15,499 )
35日目
8,606
( 9,467 )
26日目
11,701
( 12,871 )
19日目
11,701
( 12,871 )
19日目
14,090
( 15,499 )
19日目

詳細情報

基本情報

塩化ビ二―ル製の床用表示・案内マットになります。
表示内容は足元注意や保護具着用などがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示・案内マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示・案内マット
酸-203 酸欠注意事項標識
酸-201 酸欠注意事項標識
酸-202 酸欠注意事項標識
点字マット(警告タイプ)
バルブ開閉表示板(両面表示)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格8,606-3,6905,7142,4361,656 -847 -
通常出荷日19日目〜8日目8日目8日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ安全標識(床用)安全標識安全標識安全標識安全標識(床用)安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他ポリプロピレン(PP)
内容量1枚1枚1枚1枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト