17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニローラーセット ハンドル・ローラー・塗料皿セット

通常単価(税別)
1,421円
税込単価
1,563円
通常出荷日:10日目

【特長】・狭い場所の塗装や、のり・接着剤の塗布に適しています。

型番:

3-9042-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9042-01の仕様・寸法情報

材質
エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ン
その他
ローラーセット
JANコード
4972883114326
詳細仕様1
・仕様:ハンドル+ローラー+塗料皿・入数:1セット・材質:エステル系ウレタン・ローラー幅:75mm
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9042-01

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421円
( 1,563円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所の塗装や、のり・接着剤の塗布に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニローラーセット ハンドル・ローラー・塗料皿セットの型番3-9042-01のページです。 型番3-9042-01に関する仕様情報を記載しております。
ミニローラーセット ハンドル・ローラー・塗料皿セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニローラーセット ハンドル・ローラー・塗料皿セット
ミニローラーセット ハンドル・150mmローラー・バケットセット
FRPキャタピラローラー セット
ローラーバケット塗料落としネット
ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)
FRPキャタピラローラー 細巻 セット
メーカーアズワンアズワン大塚刷毛製造トラスコ中山トラスコ中山大塚刷毛製造
通常価格1,421円1,698円3,224円 -681円1,219円 -3,281円
通常出荷日10日目8日目3日目〜1日目1日目3日目
材質エ​ス​テ​ル​系ウ​レ​タ​ンポリエステルその他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他
その他ローラーセットローラーセットローラーセットオプションオプションローラーセット
JANコード49728831143264972883114463----
詳細仕様1・仕様:ハンドル+ローラー+塗料皿・入数:1セット・材質:エステル系ウレタン・ローラー幅:75mm・仕様:ハンドル・150mmローラー・バケットセット・材質:バケット・ローラー芯/PP、ローラー/ポリエステル、ハンドル/スチール・PP----
内容量1セット1セット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました