ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
【特長】
・作業性の良いバケットとローラーがセットになっています。

トラスコ中山
TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

トラスコ中山
ローラーバケット(バケットのみ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,818円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):902円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーセット(万能用)
4.4通常価格(税別):1,130円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,894円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)内容器(10個入)
0通常価格(税別):1,718円

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):641円~

エスコ
100mm(6mm) 交換用スモールローラー(防水用/2本)
0通常価格(税別):1,221円

エスコ
ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):860円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用
5通常価格(税別):2,399円~