ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
【特長】
・360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路の衝突防止に最適。
・浮遊感覚のシンプルデザイン。
・什器や書棚、ロッカーなどの間の死角解消にも。
・室内専用。


nitoms
アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

カーボーイ
どこでもミラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
平面ミラー(ポリカーボネート製)
5通常価格(税別):630円~

エスコ
平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)
5通常価格(税別):11,606円~

光
ガレージミラー GM(角型/丸型)
4通常価格(税別):3,631円~

コミー
ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)
0通常価格(税別):73,762円

コミー
安全ミラー ラミコーナー(ビス止めタイプ)
0通常価格(税別):19,995円

エスコ
凸面ミラー(丸型・角型/ステンレス製)
0通常価格(税別):12,290円~

信栄物産
ステンレスミラー
0通常価格(税別):12,085円~

コミー
ラミドームチェーン吊り下げタイプ
0通常価格(税別):28,334円~

コミー
丸ミラー(平板・H鋼用金具付)
0通常価格(税別):20,284円~