ファクトリーサプライ用品技術窓口

布製工具ケース ヒッポケース

通常単価(税別)
3,370円~5,775円
税込単価
3,707円~6,353円
通常出荷日:8日目

開口部が大きく開くため、必要な物がすぐに見つかり取出し易い構造です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
サイズ(mm):235×90×90
4952520411711
・サイズ(mm):235×90×90・色:アイスグレー・材質:ポリエステル
1個
1個
サイズ(mm):270×100×100
4952520411742
・サイズ(mm):270×100×100・色:アイスグレー・材質:ポリエステル
1個
1個
サイズ(mm):370×130×130
4952520411773
・サイズ(mm):370×130×130・色:アイスグレー・材質:ポリエステル
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,370円
( 3,707円 )
8日目
4,275円
( 4,703円 )
8日目
5,775円
( 6,353円 )
8日目

詳細情報

基本情報

開口部が大きく開くため、必要な物がすぐに見つかり取出し易い構造です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製工具ケース ヒッポケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布製工具ケース ヒッポケース
ワーキングホルダー
布製工具ケース
ヌメ革鉄筋工具ケース
ツヨロン 腰袋 布製 外寸 幅180×深さ240
牛床革製 工具ケース TC-411
メーカーアズワンアズワントラスコ中山コヅチ藤井電工ベストツール
通常価格3,370円-5,158円3,553円 -5,056円5,059円1,711円
通常出荷日8日目1日目1日目〜4日目21日目4日目
商品タイプ箱・ケース袋箱・ケースその他袋腰ベルト
商品用途ケースツールホルダーパーツケースツールホルダーツールバッグツールホルダー
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト