ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |

| 型番 | 商品タイプ | 色 | 間口 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-0426-03 | パソコンラック関連 | シルバー系 | 610mm | 460mm | 1375mm(キャスター取付時) |
【特長】
・クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。スライド式棚を採用し、キーボードが出し入れできます。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚、マウス用のコルクシートが1枚付いています
・キャスター付きで移動が容易です
・キャスター4個中2個はストッパー付きです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):16,164円~