17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

デスク ホワイト LDCシリーズ

通常単価(税別)
47,886107,388
税込単価
52,675118,127
通常出荷日:7日目~35日目

【特長】・商品区分:デスク。・天板材質:メラミン化粧版。・フレーム材質:スチール。・奥行:700mm。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
平机
・仕様:平机・サイズ(mm):1000×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
平机
・仕様:平机・サイズ(mm):1200×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
平机
・仕様:平机・サイズ(mm):1400×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
片袖机
・仕様:片袖机・サイズ(mm):1000×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
片袖机
・仕様:片袖机・サイズ(mm):1200×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
両袖机
・仕様:両袖机・サイズ(mm):1400×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
両袖机
・仕様:両袖机・サイズ(mm):1600×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
脇机
・仕様:脇机・サイズ(mm):400×700×700・材質:天板/メラミン化粧版、本体/スチール(紛体塗装)・引き出し:3段(平机除く)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,886
( 52,675 )
7日目
48,956
( 53,852 )
7日目
58,241
( 64,065 )
7日目
69,852
( 76,837 )
12日目
70,165
( 77,182 )
35日目
102,109
( 112,320 )
7日目
107,388
( 118,127 )
7日目
48,762
( 53,638 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品区分:デスク。
・天板材質:メラミン化粧版。
・フレーム材質:スチール。
・奥行:700mm。
・高さ:700mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスク ホワイト LDCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスク ホワイト LDCシリーズ
デスク ナチュラル LDCシリーズ
移動式ユニット 4段 450×450×690
移動式ユニット 3段 450×450×605~745
移動式ユニット 3段 450×450×570
片袖デスク 50シリーズ ホワイト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワントヨスチール
通常価格47,886-47,886 -42,75050,35038,95054,726 -
通常出荷日7日目〜7日目〜1日目1日目1日目4日目
種類片袖
内容量1台1台1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト