17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン アルファワイパー【2500個入り】

通常単価(税別)
138,227
税込単価
152,050
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされて...

詳細を確認

ご注意

  • 7-086-06の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 画像は代表画像です。

型番:

3-6998-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2500個入り)

3-6998-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
101.6×101.6
JANコード
4589638174186
詳細仕様1
・サイズ(インチ):4×4・入数:1箱(50枚/袋x50袋)・吸水量:530mL/m2・γ線滅菌済
内容量
1箱(2500枚)

絞り込み条件

  • シートサイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-6998-02

シートサイズ

(mm)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
101.6×101.6
4589638174186
・サイズ(インチ):4×4・入数:1箱(50枚/袋x50袋)・吸水量:530mL/m2・γ線滅菌済
1箱(2500枚)
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,227
( 152,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
・クラス100のワイパーです。

ご注意

  • 7-086-06の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン アルファワイパーの型番3-6998-02のページです。 型番3-6998-02に関する仕様情報を記載しております。
アズワン アルファワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン アルファワイパー
アズワン 滅菌ワイパー
アルファ10 ワイパー
アズワン アルファ10(γ線滅菌済)
アルファワイパー TXシリーズ
アルファ10
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンテックスワイプ
通常価格138,22721,349 -15,137 -21,868 -14,311 -15,136 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト