17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄槽 OM1013シリーズ

通常単価(税別)
105,363141,399
税込単価
115,899155,539
通常出荷日:35日目

【特長】・下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています・洗浄しやすいように、角コーナーにRが付...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
550×350×300
・容量(L):50・サイズ(mm):550×350×300・材質:SUS304・排水口:3/4バルブ
1個
1個
600×450×370
・容量(L):100・サイズ(mm):600×450×370・材質:SUS304・排水口:3/4バルブ
1個
1個
750×550×400
・容量(L):150・サイズ(mm):750×550×400・材質:SUS304・排水口:3/4バルブ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,363
( 115,899 )
35日目
122,941
( 135,235 )
35日目
141,399
( 155,539 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています
・洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています
・アングル台車のキャスターは取り外し可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄槽 OM1013シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄槽 OM1013シリーズ
積み重ねアミバット OMシリーズ
洗浄カゴ(コーティングタイプ)SCシリーズ
ステンレス洗浄カゴSS
手付き洗浄カゴ
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格105,363-14,994 -4,610 -5,809 -7,103 -8,754 -
通常出荷日35日目1日目〜4日目1日目4日目〜1日目
商品タイプその他カゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト