ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カラーメッシュ折り畳みコンテナ フタ スモークホワイト

通常単価(税別)
885円
税込単価
974円
通常出荷日:3日目

【特長】・メッシュタイプですので中身の確認ができます。・積み重ねも可能です。・上枠に45cmまでの目盛...

詳細を確認

型番:

7-3086-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7-3086-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ホワイト
外形間口(mm)
355
外形奥行(mm)
495
外形高さ(mm)
25
外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
451-500
外形高さ範囲(mm)
1-100
色詳細
スモークホワイト
JANコード
4991068150102
詳細仕様1
・仕様:フタ・色:スモークホワイト・材質:PP(ポリプロピレン)・サイズ:355×495×25mm
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
7-3086-07

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885円
( 974円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプですので中身の確認ができます。
・積み重ねも可能です。
・上枠に45cmまでの目盛付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーメッシュ折り畳みコンテナ フタ スモークホワイトの型番7-3086-07のページです。 型番7-3086-07に関する仕様情報を記載しております。
カラーメッシュ折り畳みコンテナ フタ スモークホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーメッシュ折り畳みコンテナ フタ スモークホワイト
カラーメッシュ折り畳みコンテナ フタ スモークブラック
折り畳みコンテナ 50L YG-196
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
メーカーアズワンアズワンKTC(京都機械工具)トラスコ中山積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格885円885円8,727円2,625円10,750円8,069円
通常出荷日3日目15日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
色ホワイトブラック2色ブルーブルー2色
外形間口(mm)355355530648530650
外形奥行(mm)495495366438366440
外形高さ(mm)252533423334329

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました