17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐圧ホース用継手 スマートロック(樹脂タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐圧ホース用継手 スマートロック(樹脂タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-9387-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。
・タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内径×外径(mm)
9×15
詳細タイプ
耐圧ホース用継手 
仕様
A呼称:8A/B呼称:1/4
JANコード
4589930409443
詳細仕様1
・仕様:樹脂タイプ・サイズ(A呼称):8A・サイズ(B呼称):1/4・適応ホース内径×外径(Φmm):9×15
詳細仕様2
・本体全長(mm):59・最大径(Φmm):31・最高使用圧力:2MPa・仕様:樹脂袋ナット+真鍮ネジ
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト