17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接45°エルボ EQ-WS1シリーズ

溶接45°エルボ EQ-WS1シリーズ

通常単価(税別)
4,078円~27,106円
税込単価
4,486円~29,817円
通常出荷日:10日目

ステンレス製のため汚れや熱に強く、錆びにくく、凹凸がなく洗浄性に優れている、溶接用の45°角エルボです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ヘルール継手
  • 内容量
    1個
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外形図

溶接45°エルボ EQ-WS1シリーズ 外形図

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
材質:SUS304 サイズ:1S
・サイズ:1S・材質:SUS304・寸法(mm):・A:15.8・D:25.4
1個
1個
材質:SUS304 サイズ:1.5S
・サイズ:1.5S・材質:SUS304・寸法(mm):・A:23.7・D:38.1
1個
1個
材質:SUS304 サイズ:2S
・サイズ:2S・材質:SUS304・寸法(mm):・A:31.6・D:50.8
1個
1個
材質:SUS304 サイズ:2.5S
・サイズ:2.5S・材質:SUS304・寸法(mm):・A:42・D:63.5
1個
1個
材質:SUS304 サイズ:3S
・サイズ:3S・材質:SUS304・寸法(mm):・A:52.6・D:76.3
1個
1個
材質:SUS304 サイズ:4S
・サイズ:4S・材質:SUS304・寸法(mm):・A:73.6・D:101.6
1個
1個
材質:SUS316L サイズ:1S
・サイズ:1S・材質:SUS316L・寸法(mm):・A:15.8・D:25.4
1個
1個
材質:SUS316L サイズ:1.5S
・サイズ:1.5S・材質:SUS316L・寸法(mm):・A:23.7・D:38.1
1個
1個
材質:SUS316L サイズ:2S
・サイズ:2S・材質:SUS316L・寸法(mm):・A:31.6・D:50.8
1個
1個
材質:SUS316L サイズ:2.5S
・サイズ:2.5S・材質:SUS316L・寸法(mm):・A:42・D:63.5
1個
1個
材質:SUS316L サイズ:3S
・サイズ:3S・材質:SUS316L・寸法(mm):・A:52.6・D:76.3
1個
1個
材質:SUS316L サイズ:4S
・サイズ:4S・材質:SUS316L・寸法(mm):・A:73.6・D:101.6
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,078円
( 4,486円 )
10日目
4,956円
( 5,452円 )
10日目
5,800円
( 6,380円 )
10日目
10,139円
( 11,153円 )
10日目
12,328円
( 13,561円 )
10日目
19,884円
( 21,872円 )
10日目
5,067円
( 5,574円 )
10日目
6,389円
( 7,028円 )
10日目
7,668円
( 8,435円 )
10日目
14,104円
( 15,514円 )
10日目
18,058円
( 19,864円 )
10日目
27,106円
( 29,817円 )
10日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため汚れや熱に強く、錆びにくく、凹凸がなく洗浄性に優れている、溶接用の45°角エルボです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接45°エルボ EQ-WS1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接45°エルボ EQ-WS1シリーズ
ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズ
ヘルールエルボ EL-FSシリーズ
ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ
耐圧ホース用継手 スマートロック(樹脂タイプ)
スクリュージョイント
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,078円-8,691円 -8,001円 -15,240円 -2,821円 -6,077円 -
通常出荷日10日目8日目〜8日目〜10日目〜10日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他チューブ継手
詳細タイプヘルール継手ヘルール継手ヘルール継手ミニヘルール継手耐圧ホース用継手 -
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト