17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルールガスケット(フッ素ゴム) GT-VIシリーズ

通常単価(税別)
1,5114,189
税込単価
1,6624,608
通常出荷日:10日目~19日目

工具不要で組立て・分解が可能なヘルール管に、気密性と液密性を持たせるために使用するガスケットで、耐熱性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ヘルールガスケット(フッ素ゴム)
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
サイズ:1S
・材質:フッ素ゴム・サイズ:1S・直径(Φmm):50.5
1個
1個
サイズ:1.5S
・材質:フッ素ゴム・サイズ:1.5S・直径(Φmm):50.5
1個
1個
サイズ:2S
・材質:フッ素ゴム・サイズ:2S・直径(Φmm):64
1個
1個
サイズ:2.5S
・材質:フッ素ゴム・サイズ:2.5S・直径(Φmm):77.5
1個
1個
サイズ:3S
・材質:フッ素ゴム・サイズ:3S・直径(Φmm):91
1個
1個
サイズ:4S
・材質:フッ素ゴム・サイズ:4S・直径(Φmm):119
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,511
( 1,662 )
10日目
1,511
( 1,662 )
10日目
2,082
( 2,290 )
10日目
2,585
( 2,844 )
10日目
3,063
( 3,369 )
19日目
4,189
( 4,608 )
10日目

詳細情報

基本情報

工具不要で組立て・分解が可能なヘルール管に、気密性と液密性を持たせるために使用するガスケットで、耐熱性・耐油性・耐薬品性の強いフッ素ゴム製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルールガスケット(フッ素ゴム) GT-VIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルールガスケット(フッ素ゴム) GT-VIシリーズ
ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズ
サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ
サニタリーボールバルブ CSSシリーズ
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,511-1,350 -32,350 -51,484 -3,180 -8,560 -
通常出荷日10日目〜1日目〜8日目〜8日目〜1日目〜10日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプヘルールガスケット(フッ素ゴム)ヘルールガスケットサニタリーミニボールバルブサニタリーボールバルブグローブバルブグローブバルブ
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト