17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズ

ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズ

通常単価(税別)
8,691円~53,067円
税込単価
9,560円~58,374円
通常出荷日:8日目~10日目

工具不要で組立て・分解が可能なヘルール管で、ステンレス製のため汚れや熱に強く、錆びにくく、凹凸がなく洗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ヘルール継手
  • 内容量
    1個
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外形図

ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズ 外形図

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
材質:SUS304・A55mm
・サイズ:1S・材質:SUS304・寸法(A):36.8mm
1個
1個
材質:SUS304・A70mm
・サイズ:1.5S・材質:SUS304・寸法(A):44.7mm
1個
1個
材質:SUS304・A82mm
・サイズ:2S・材質:SUS304・寸法(A):52.6mm
1個
1個
材質:SUS304・A105mm
・サイズ:2.5S・材質:SUS304・寸法(A):63mm
1個
1個
材質:SUS304・A110mm
・サイズ:3S・材質:SUS304・寸法(A):73.6mm
1個
1個
材質:SUS304・A154.4mm
・サイズ:4S・材質:SUS304・寸法(A):94.6mm
1個
1個
材質:SUS316L・A55mm
・サイズ:1S・材質:SUS316L・寸法(A):36.8mm
1個
1個
材質:SUS316L・A70mm
・サイズ:1.5S・材質:SUS316L・寸法(A):44.7mm
1個
1個
材質:SUS316L・A82mm
・サイズ:2S・材質:SUS316L・寸法(A):52.6mm
1個
1個
材質:SUS316L・A105mm
・サイズ:2.5S・材質:SUS316L・寸法(A):63mm
1個
1個
材質:SUS316L・A110mm
・サイズ:3S・材質:SUS316L・寸法(A):73.6mm
1個
1個
材質:SUS316L・A154.4mm
・サイズ:4S・材質:SUS316L・寸法(A):94.6mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,691円
( 9,560円 )
10日目
9,725円
( 10,698円 )
10日目
11,706円
( 12,877円 )
10日目
18,474円
( 20,321円 )
10日目
22,003円
( 24,203円 )
8日目
35,115円
( 38,627円 )
10日目
11,123円
( 12,235円 )
10日目
13,031円
( 14,334円 )
10日目
16,235円
( 17,859円 )
10日目
24,078円
( 26,486円 )
10日目
34,035円
( 37,439円 )
10日目
53,067円
( 58,374円 )
10日目

詳細情報

基本情報

工具不要で組立て・分解が可能なヘルール管で、ステンレス製のため汚れや熱に強く、錆びにくく、凹凸がなく洗浄性に優れた45°角エルボです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズ
溶接45°エルボ EQ-WS1シリーズ
ヘルールエルボ EL-FSシリーズ
ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ
耐圧ホース用継手 スマートロック(樹脂タイプ)
耐薬CTFEルアーフィッティング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,691円-4,078円 -8,001円 -15,240円 -2,821円 -5,315円 -
通常出荷日8日目〜10日目8日目〜10日目〜10日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他チューブ継手
詳細タイプヘルール継手ヘルール継手ヘルール継手ミニヘルール継手耐圧ホース用継手 -
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト