ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ

通常単価(税別)
9,264円~37,584円
税込単価
10,190円~41,342円
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・商品区分1:バルブ・商品区分2:グローブバルブ・材質:ステンレス

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    グローブバルブ
  • 内容量
    1個
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
A呼称:8A/B呼称:1/4
4981209350645
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):8A・サイズ(B呼称):1/4
1個
1個
A呼称:10A/B呼称:3/8
4981209350652
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):10A・サイズ(B呼称):3/8
1個
1個
A呼称:15A/B呼称:1/2
4981209350669
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):15A・サイズ(B呼称):1/2
1個
1個
A呼称:20A/B呼称:3/4
4981209350676
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):20A・サイズ(B呼称):3/4
1個
1個
A呼称:25A/B呼称:1
4981209350683
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):25A・サイズ(B呼称):1
1個
1個
A呼称:32A/B呼称:1-1/4
4981209350690
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):32A・サイズ(B呼称):1-1/4
1個
1個
A呼称:40A/B呼称:1-1/2
4981209350706
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):40A・サイズ(B呼称):1-1/2
1個
1個
A呼称:50A/B呼称:2
4981209350713
・材質:ステンレス(SCS13A)・サイズ(A呼称):50A・サイズ(B呼称):2
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,587円
( 10,546円 )
10日目
9,264円
( 10,190円 )
15日目
9,379円
( 10,317円 )
12日目
11,737円
( 12,911円 )
12日目
15,999円
( 17,599円 )
15日目
22,937円
( 25,231円 )
10日目
29,163円
( 32,079円 )
10日目
37,584円
( 41,342円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品区分1:バルブ
・商品区分2:グローブバルブ
・材質:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC100V
小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC200V
ねじ込みボールバルブ(SUS316) CSRシリーズ
薬液用バルブ(手動タイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,264円-3,611円 -25,227円 -25,227円 -4,200円 -25,106円 -
通常出荷日10日目〜1日目〜10日目〜10日目〜8日目〜15日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプグローブバルブグローブバルブ小型電動ボールバルブ小型電動ボールバルブねじ込みボールバルブ(SUS316)手動タイプ
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト