17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ILCカラム(上部三方コック付)

通常単価(税別)
116,078186,329
税込単価
127,686204,962
通常出荷日:25日目~35日目

上部に展開液とサンプルの切り替え用三方コックが付いています。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ILCカラム(上部三方コック付)
  • 内容量
    1個
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
内径×長さ(mm):Φ11×150
・ILC-B11型・内径×長さ(mm):Φ11×150・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×300
・ILC-B11型・内径×長さ(mm):Φ11×300・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×500
・ILC-B11型・内径×長さ(mm):Φ11×500・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×750
・ILC-B11型・内径×長さ(mm):Φ11×750・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×1000
・ILC-B11型・内径×長さ(mm):Φ11×1000・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×1450
・ILC-B11型・内径×長さ(mm):Φ11×1450・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×150
・ILC-B22型・内径×長さ(mm):Φ22×150・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×300
・ILC-B22型・内径×長さ(mm):Φ22×300・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×500
・ILC-B22型・内径×長さ(mm):Φ22×500・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×750
・ILC-B22型・内径×長さ(mm):Φ22×750・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×1000
・ILC-B22型・内径×長さ(mm):Φ22×1000・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×1450
・ILC-B22型・内径×長さ(mm):Φ22×1450・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×300
・ILC-B40型・内径×長さ(mm):Φ40×300・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×500
・ILC-B40型・内径×長さ(mm):Φ40×500・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×750
・ILC-B40型・内径×長さ(mm):Φ40×750・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×1000
・ILC-B40型・内径×長さ(mm):Φ40×1000・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×1450
・ILC-B40型・内径×長さ(mm):Φ40×1450・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,078
( 127,686 )
25日目
117,124
( 128,836 )
35日目
120,261
( 132,287 )
35日目
122,353
( 134,588 )
35日目
124,444
( 136,888 )
35日目
128,627
( 141,490 )
35日目
126,582
( 139,240 )
25日目
128,608
( 141,469 )
35日目
131,646
( 144,811 )
35日目
133,671
( 147,038 )
35日目
134,684
( 148,152 )
35日目
140,759
( 154,835 )
35日目
149,873
( 164,860 )
35日目
154,937
( 170,431 )
35日目
157,975
( 173,773 )
35日目
162,025
( 178,228 )
35日目
186,329
( 204,962 )
35日目

詳細情報

基本情報

上部に展開液とサンプルの切り替え用三方コックが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ILCカラム(上部三方コック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ILCカラム(上部三方コック付)
ILCカラム
散気管 ドリームストーン
散気管 プランストロン
KBrプレート(KBr Cutting)
バイブレシーブ(ペンシルタイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格116,078-97,046 -8,075 -10,640 -31,00021,850
通常出荷日25日目〜25日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプILCカラム(上部三方コック付)ILCカラム散気管 ドリームストーン散気管 プランストロンKBrプレート-
内容量1個1個1個1個1箱(50ピース)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト