17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ILCカラム

通常単価(税別)
97,046147,848
税込単価
106,751162,633
通常出荷日:25日目~35日目

【特長】・上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ILCカラム
  • 内容量
    1個
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
内径×長さ(mm):Φ11×150
・ILC-A11型・内径×長さ(mm):Φ11×150・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×300
・ILC-A11型・内径×長さ(mm):Φ11×300・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×500
・ILC-A11型・内径×長さ(mm):Φ11×500・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×750
・ILC-A11型・内径×長さ(mm):Φ11×750・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×1000
・ILC-A11型・内径×長さ(mm):Φ11×1000・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ11×1450
・ILC-A11型・内径×長さ(mm):Φ11×1450・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:2.75MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×150
・ILC-A22型・内径×長さ(mm):Φ22×150・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×300
・ILC-A22型・内径×長さ(mm):Φ22×300・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×500
・ILC-A22型・内径×長さ(mm):Φ22×500・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×750
・ILC-A22型・内径×長さ(mm):Φ22×750・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×1000
・ILC-A22型・内径×長さ(mm):Φ22×1000・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ22×1450
・ILC-A22型・内径×長さ(mm):Φ22×1450・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:1.96MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×300
・ILC-A40型・内径×長さ(mm):Φ40×300・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×500
・ILC-A40型・内径×長さ(mm):Φ40×500・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×750
・ILC-A40型・内径×長さ(mm):Φ40×750・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×1000
・ILC-A40型・内径×長さ(mm):Φ40×1000・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
内径×長さ(mm):Φ40×1450
・ILC-A40型・内径×長さ(mm):Φ40×1450・材質:ガラス(ハリオH-32)・耐圧:0.98MPa以内・付属品:ふっ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,046
( 106,751 )
25日目
97,882
( 107,670 )
35日目
100,601
( 110,661 )
35日目
103,320
( 113,652 )
35日目
104,575
( 115,033 )
35日目
109,804
( 120,784 )
35日目
111,895
( 123,085 )
35日目
113,987
( 125,386 )
25日目
116,078
( 127,686 )
25日目
119,216
( 131,138 )
35日目
120,261
( 132,287 )
35日目
126,536
( 139,190 )
35日目
131,646
( 144,811 )
35日目
136,709
( 150,380 )
35日目
139,747
( 153,722 )
35日目
143,797
( 158,177 )
35日目
147,848
( 162,633 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ILCカラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ILCカラム
ILCカラム(上部三方コック付)
散気管 ドリームストーン
散気管 プランストロン
KBrプレート(KBr Cutting)
バイブレシーブ(ペンシルタイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格97,046-116,078 -8,075 -10,640 -31,00021,850
通常出荷日25日目〜25日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプILCカラムILCカラム(上部三方コック付)散気管 ドリームストーン散気管 プランストロンKBrプレート-
内容量1個1個1個1個1箱(50ピース)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト