17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニチェック
  • 62-6184-82/62-6184-83
  • 62-6184-84/62-6184-85
  • 62-6184-86/62-6184-87

ユニチェック【10~50個入り】

通常単価(税別)
5,11923,404
税込単価
5,63125,744
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・電気絶縁油の全酸価がその場で分かります。・操作が簡単で誰でも測定出来ます。・迅速で正確に判定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ユニチェック
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

ユニチェック 使用例1

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
BT-1(全酸化0.1以下判定用)・入数:1箱(10本入り )
・BT-1(全酸化0.1以下判定用)・入数:1箱(10本入り)
1箱(10本)
1パック

10個入り

BT-1(全酸化0.1以下判定用)・入数:1箱(50本入り)
・BT-1(全酸化0.1以下判定用)・入数:1箱(50本入り)
1箱(50本)
1パック

50個入り

BT-2(全酸化0.2判定用)・入数:1箱(10本入り )
・BT-2(全酸化0.2判定用)・入数:1箱(10本入り)
1箱(10本)
1パック

10個入り

BT-2(全酸化0.2判定用)・1箱(50本入り)
・BT-2(全酸化0.2判定用)・入数:1箱(50本入り)
1箱(50本)
1パック

50個入り

RT(全酸化0.4判定用)・入数:1箱(10本入り )
・RT(全酸化0.4判定用)・入数:1箱(10本入り)
1箱(10本)
1パック

10個入り

RT(全酸化0.4判定用)・1箱(50本入り)
・RT(全酸化0.4判定用)・入数:1箱(50本入り)
1箱(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,119
( 5,631 )
10日目
17,935
( 19,729 )
10日目
5,119
( 5,631 )
10日目
17,935
( 19,729 )
12日目
6,833
( 7,516 )
8日目
23,404
( 25,744 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁油の全酸価がその場で分かります。
・操作が簡単で誰でも測定出来ます。
・迅速で正確に判定する事が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニチェックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニチェック
ILCカラム
ILCカラム(上部三方コック付)
散気管 ドリームストーン
散気管 プランストロン
X-Yステージ L-536
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,119-97,046 -116,078 -7,125 -7,600 -55,938
通常出荷日8日目〜25日目〜25日目〜1日目〜1日目15日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプユニチェックILCカラムILCカラム(上部三方コック付)散気管 ドリームストーン散気管 プランストロンX-Yステージ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト