ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ(R)マット ミディアムウェイト【10個入り】

通常単価(税別)
4,118円
税込単価
4,530円
通常出荷日:1日目

【特長】・ボンディングポイントが均等に配置されているため、優れた吸収力とスピードで多量の液体吸収や長時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 詳細仕様1
    ・マットサイズ(mm):380×510×2・吸収量(mL/枚):658・入数:1袋(10枚入)・材質:PP(ポリプロピレン)・吸収可能液体:油、冷却水、溶剤、水等
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

3-8564-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

3-8564-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水・溶剤用
詳細仕様1
・マットサイズ(mm):380×510×2・吸収量(mL/枚):658・入数:1袋(10枚入)・材質:PP(ポリプロピレン)・吸収可能液体:油、冷却水、溶剤、水等
内容量
1袋(10枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8564-01

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,118円
( 4,530円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンディングポイントが均等に配置されているため、優れた吸収力とスピードで多量の液体吸収や長時間液体吸収等に適しています。
・液体保持力が高く吸収後にマットを持ち上げても垂れ落ちが少ないです。
・マット中央部にミシン目が入っているため、手で容易にカットでき無駄なく使用可能です。
・ポリプロピレン製の難燃性マットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグ(R)マット ミディアムウェイトの型番3-8564-01のページです。 型番3-8564-01に関する仕様情報を記載しております。
ピグ(R)マット ミディアムウェイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ(R)マット ミディアムウェイト
フォーインワンピグ(R)マット
アズワン 吸油マット
オイルブロッター
メンテナンスソーベント
オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,118円23,792円 -24,239円47,883円18,364円59,813円
通常出荷日1日目1日目7日目10日目1日目1日目
商品タイプシート吸収材キット吸収材キットシートロールシート
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル・水用
詳細仕様1・マットサイズ(mm):380×510×2・吸収量(mL/枚):658・入数:1袋(10枚入)・材質:PP(ポリプロピレン)・吸収可能液体:油、冷却水、溶剤、水等-----
内容量1袋(10枚)1巻1巻1箱(100枚)1個1箱(100枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました