ファクトリーサプライ用品技術窓口

設備転倒ストッパーS 175×50×30mm MS-802S

通常単価(税別)
19,565円
税込単価
21,522円
通常出荷日:12日目

【特長】・卓上の小型設備・測定器等の転倒・移動防止具です。・レベルアジャスターを挟んで卓上に接着固定す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • 色
    その他
  • 詳細仕様1
    ・サイズ(mm):175×50×30・重量(g):400・対象物重量:150kg以下/個
  • 詳細仕様2
    ・適合アジャスター径:φ10~16mm以下・設置高さ範囲:13~21mm・耐震度:震度6強
  • 内容量
    1個

型番:

3-9280-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-9280-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
色
[その他] その他
詳細仕様1
・サイズ(mm):175×50×30・重量(g):400・対象物重量:150kg以下/個
詳細仕様2
・適合アジャスター径:φ10~16mm以下・設置高さ範囲:13~21mm・耐震度:震度6強
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9280-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,565円
( 21,522円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上の小型設備・測定器等の転倒・移動防止具です。
・レベルアジャスターを挟んで卓上に接着固定するため穴あけ工事が不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

設備転倒ストッパーS 175×50×30mm MS-802Sの型番3-9280-01のページです。 型番3-9280-01に関する仕様情報を記載しております。
設備転倒ストッパーS 175×50×30mm MS-802Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
設備転倒ストッパーS 175×50×30mm MS-802S
設備転倒ストッパー MSシリーズ
落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ
リンクレベルアジャスターストッパー MS-3053/MS-3054
台車ストッパー
落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,565円31,034円 -1,600円 -9,768円 -6,988円3,153円 -
通常出荷日12日目3日目〜1日目在庫品1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
色その他その他グレーグレーグレーグレー
詳細仕様1・サイズ(mm):175×50×30・重量(g):400・対象物重量:150kg以下/個-----
詳細仕様2・適合アジャスター径:φ10~16mm以下・設置高さ範囲:13~21mm・耐震度:震度6強・適合アジャスター径:φ20mm以下・高さ調整範囲:30~40mm・耐震度:震度6強----
内容量1個1個1本1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました