17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃腕カバー マックディフェンス(R)NX 3-8860-01
  • 3-8860-01
  • 3-8860-01
  • 3-8860-02

難燃腕カバー マックディフェンス(R)NX

通常単価(税別)
7,955円
税込単価
8,751円
通常出荷日:10日目

【特長】・「ノーメックス(R)III」素材を使用し、難燃性に優れ、高温や炎を含む突発的な火災に起因する...

詳細を確認

型番:

3-8860-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外観例

難燃腕カバー マックディフェンス(R)NX 外観例

 

3-8860-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
色
他色
仕様
ひも固定
JANコード
4560430763068
詳細仕様1
・仕様:ひも固定・入数:1組・材質:ノーメックス(R)・ケブラー(R)・導電性繊維・寸法(フリーサイズ):500mm×230mm
内容量
1組

絞り込み条件

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8860-01

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
ひも固定
4560430763068
・仕様:ひも固定・入数:1組・材質:ノーメックス(R)・ケブラー(R)・導電性繊維・寸法(フリーサイズ):500mm×230mm
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,955円
( 8,751円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ノーメックス(R)III」素材を使用し、難燃性に優れ、高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から作業者を護ります。
・丈夫で軽量な素材のため、一般的な作業着感覚で着用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

難燃腕カバー マックディフェンス(R)NXの型番3-8860-01のページです。 型番3-8860-01に関する仕様情報を記載しております。
難燃腕カバー マックディフェンス(R)NXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃腕カバー マックディフェンス(R)NX
ケブラー(R)腕カバー
ケブラー(R)リストガード
腕カバー ホワイト
腕カバー クリア
アームカバー ポリエチコーティング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,955円7,243円 -1,394円 -2,694円2,146円8,352円
通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリーフリーフリーフリー防水フリー
色他色イエローイエローホワイト透明ホワイト
内容量1組1双1パック(2個)1袋(12双)1袋(50枚)1箱(100枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました