17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESD袖付エプロン
  • 62-2992-45
  • 62-2992-46

ESD袖付エプロン

通常単価(税別)
6,933
税込単価
7,626
通常出荷日:6日目

【特長】・上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。・男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。・腹部にあるホ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

ESD袖付エプロン 外形図1

 

使用例

ESD袖付エプロン 使用例1

 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 着丈(cm)

  • 幅(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

着丈(cm)

幅(cm)

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
88
62
4962772091913
・身幅(cm):62・着丈(cm):88・ESD管理値(Ω):点間抵抗 1×10の5乗≦Rp<1×10の11乗
・ホック径(mmφ):7・材質:ポリエステル・重量(g):300
1枚
1個
80
56
4962772091906
・身幅(cm):56・着丈(cm):80・ESD管理値(Ω):点間抵抗 1×10の5乗≦Rp<1×10の11乗
・ホック径(mmφ):7・材質:ポリエステル・重量(g):250
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,933
( 7,626 )
6日目
6,933
( 7,626 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。
・男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。
・腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESD袖付エプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD袖付エプロン
ジーンズエプロン
防水エプロン
センシア(R)エプロン
フッ素コートエプロン
クリーンガードCXエプロン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,9332,1723,321 -4,648 -8,3142,216
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプかっぽう着タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様作業用作業用防水防水耐溶剤作業用
ホワイトブラックホワイトホワイトホワイトホワイト
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1箱(5枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト