ファクトリーサプライ用品技術窓口
スリーエムジャパン
スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ
スリーエムジャパン
通常価格(税別):1,190円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):1,057円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・強くて丈夫、強粘着だけどキレイな剥がし跡。・漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,130円 ( 1,243円 ) | 8日目 |
984円 ( 1,082円 ) | 1日目 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 1日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 3日目 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 1日目 |

アサヒペン
パワーテープ,強い粘着性あり

アサヒペン
パワーテープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

nitoms
アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150
4.8通常価格(税別):1,107円~

nitoms
耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)
4.5通常価格(税別):2,278円~

コニシ
強力補修テープ ボンドストームガード
5通常価格(税別):779円~

ミスミ
アルミガラスクロステープ
3.9通常価格(税別):3,015円~

nitoms
厚手ステンレステープ P-12
4.3通常価格(税別):2,082円

nitoms
耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520
4通常価格(税別):2,014円~

スリーエムジャパン
スコッチ 耐熱アルミテープ
4.3通常価格(税別):2,161円~

ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ50M
4.7通常価格(税別):3,675円

ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
4.6通常価格(税別):4,800円